Nuestras grandes subestaciones son adecuadas para casi todos los sistemas de agua caliente sanitaria y de calefacción o refrigeración y ofrecen un alto grado de confort y rendimiento de funcionamiento. Los sistemas se pueden personalizar para adaptarse a tus necesidades específicas. Y el hecho de utilizar una amplia gama de componentes recomendados te ofrece varias ventajas.
Desde un punto de vista comercial tiene sentido seleccionar la subestación de district heating adecuada
Independientemente del tipo de subestación de district heating o refrigeración que necesites, Danfoss encontrará una solución adecuada en nuestra amplia gama de subestaciones y soluciones de transferencia de calor.
Cada edificio tiene sus necesidades específicas en cuanto a calefacción, cada empresa de district heating tiene sus requisitos técnicos de conexión y cada ciudadano tiene sus propios hábitos de calefacción. Estos criterios influyen en la selección de las estaciones de distribución de calor en edificios y poblaciones, así como en las pequeñas y grandes redes de district heating.
El tamaño de una estación está determinado por la demanda de calefacción del apartamento o del edificio en cuestión. La temperatura y la presión de la fuente de alimentación primaria determinan si una estación funciona directa o indirectamente.
Además, muchas redes de district heating especifican condiciones técnicas de conexión especiales, que a su vez requieren componentes de control especiales. Por último, el número y el tipo de circuitos de calefacción, así como la forma y la función del agua caliente sanitaria, influirán en el equipo necesario.
Danfoss ofrece un programa completo de subestaciones y estaciones de transferencia para gamas desde los 15 kW hasta más de 4 MW, para modos de funcionamiento directo o indirecto con uno o más circuitos de calefacción y calentamiento de agua caliente sanitaria en el lado primario o secundario como sistema de caudal, acumulador o antilegionela.
Las estaciones pueden ser soluciones de construcción definidas o solicitadas previamente. Danfoss tiene una importante trayectoria en la gestión de grandes y pequeños proyectos de calefacción y district heating, así que ponte en contacto con nosotros, y nuestro equipo altamente cualificado y experimentado te ayudará a encontrar y estimar las estaciones adecuadas para tus necesidades.
Características y ventajas
Una extensa gama de subestaciones de un solo proveedor
Los componentes integrados garantizan un funcionamiento seguro, aumentan la durabilidad y minimizan los costes durante toda la vida útil.
Aprovéchate de la transferencia de calor optimizada y del rendimiento de control del sistema
DSE Flex: ahorra espacio y facilita la instalación
Una introducción a DSE Flex y a los detalles de esta subestación que te facilitará el trabajo.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas indirectos modulares o específicos del emplazamiento
Las subestaciones indirectas modulares o específicas del emplazamiento son compatibles con todas las redes y los edificios con requisitos de pequeña a mediana capacidad.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de calefacción directa
Los sistemas de calefacción con subestaciones de conexión directa se utilizan para la producción y la distribución descentralizadas de agua caliente sanitaria (ACS) con una fuente de calor central.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de calefacción indirecta
Los sistemas de calefacción con subestaciones de conexión indirecta se emplean en redes con temperaturas de suministro de bajas a medias y edificios con requisitos de pequeña a mediana capacidad.
Herramientas de soporte
Preguntas más frecuentes
Información general
Información técnica
Casos prácticos
Próximamente...
Próximamente...