Soluciones
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }District cooling
District cooling es un sistema respetuoso con el medioambiente y energéticamente eficiente que permite un futuro verde gracias a la adopción de las energías renovables.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }District heating (calefacción de distrito)
Las soluciones integrales de energía urbana de Danfoss ofrecen información práctica que permite una optimización continua y un control óptimo de la temperatura tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta.
Entra en una nueva dimensión de district energy
Descubre la máxima resiliencia de la red y eficiencia energética con Danfoss Titan™ para la optimización continua del rendimiento de la subestación. Ver el vídeo para saber más o encontrar más información aquí.
Aplicaciones
Productos destacados para aplicaciones de district energy
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat® Network
Leanheat® Network es una herramienta de modelización termohidráulica que ayuda a los diseñadores y operadores de sistemas de energía de distritos a diseñar y explotar de forma óptima los sistemas de distribución. Proporciona simulaciones hidráulicas y térmicas de estados (presión, caudal y temperatura) en redes de calefacción/refrigeración de distrito.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat® Monitor
Leanheat® Monitor controla, supervisa a distancia y optimiza los sistemas de calefacción de distrito. Ayuda a las empresas de energía de distrito a mejorar la eficiencia y el control de la gestión de sus operaciones y, por tanto, a ahorrar tiempo y dinero.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat® Production
Leanheat® Production es una herramienta de software avanzada para la previsión, planificación y optimización de la producción y distribución de energía de distrito. Nuestra solución ayuda a minimizar la pérdida de energía en la red de distribución prediciendo el consumo exacto de calor en la red y garantizando un ahorro sustancial de energía.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de presión diferencial, caudal y temperatura
Balance your network, save energy and improve end-user comfort by hydronic balancing and control of district energy networks. Optimal hydronic balance and perfect temperature control are the key to maximizing the efficiency of heating or cooling networks.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }HRU - Unidad de recuperación de calor
La unidad de recuperación de calor (HRU) está diseñada para recuperar el calor residual de las instalaciones de refrigeración de C02. El calor recuperado puede utilizarse para la calefacción propia o devolverse a la red district heating.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Subestaciones
Las subestaciones son sistemas de calefacción de viviendas o equipos en apartamentos que se encargan de la transferencia de calor desde las tuberías de district heating a los hogares para obtener agua caliente y calefacción bajo demanda.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones de monitorización
La solución de monitorización Danfoss Enspire permite monitorizar, controlar y optimizar de forma remota tu sistema de district heating de una forma fiable y estable.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de bola
Las válvulas de bola permiten un control On/Off de la conexión al sistema de los edificios. Estas válvulas crean secciones en el sistema que permite realizar labores de servicio, mantenimiento y reparación por secciones, sin necesidad de apagar o de vaciar el conjunto del sistema.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de mariposa
Las válvulas de mariposa son los componentes que proporcionan regulación de tipo ON/OFF de las aplicaciones de district heating, HVAC o agua cuando el espacio disponible para los componentes es limitado.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de presión diferencial
Los controladores de presión diferencial sirven para mantener la presión diferencial constante y para reducirla a través de una válvula de control motorizada o de un sistema o una subestación completos. Esto elimina las variaciones de presión y mejora la calidad del control de temperatura.