Equilibrado y control hidráulicos

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Casos prácticos
  • Vídeos
  • Noticias

El equilibrado hidráulico de los sistemas de calefacción y refrigeración HVAC es esencial por muchas razones. Es necesario para lograr un confort interior adecuado y para que el sistema funcione de la forma más eficiente posible. Si no hay un sistema adecuado de equilibrado hidráulico, pueden surgir quejas del usuario final, costes adicionales y una reducción del valor del sistema en su vida útil.

Danfoss ofrece una solución de equilibrado hidráulico para cada situación:

Las válvulas de equilibrado y control independientes de la presión combinan las funciones de equilibrado hidráulico y de control de temperatura en un solo producto. Simplemente se ajustan al caudal de diseño y se utilizan tanto en sistemas de calefacción como de refrigeración con condiciones de caudal variables.

Las válvulas de equilibrado automático eliminan las fluctuaciones de presión que se producen en los sistemas de caudal variable. Con válvulas de radiador preajustables adicionales que limiten el caudal máximo de, por ejemplo, los radiadores, el sistema puede equilibrarse hidráulicamente. Otra solución de equilibrado automático son las válvulas termostáticas de radiador independientes de la presión, que combinan el control de la presión diferencial y la limitación del caudal en una sola válvula.

Las válvulas de equilibrado térmico proporcionan un equilibrio óptimo utilizando la temperatura que entra en las tuberías de circulación de los elevadores de los sistemas de agua caliente sanitaria. Así se consigue un sistema muy eficiente.

Las válvulas de equilibrado manual pueden utilizarse en sistemas con caudal constante, como los sistemas con válvulas de control de 3 vías. Deben ajustarse previamente para establecer el caudal de diseño.       

En qué podemos ayudarte

Mejora de la eficiencia energética y la comodidad interior

Menos quejas por la distribución desigual del calor

Menos quejas por el ruido del sistema

Ahorro en las dimensiones de la bomba y en el consumo energético

Amortización relativamente breve

Documentos

Manual de Aplicaciones HVAC

Manual de Aplicaciones HVAC

Nuestros expertos han recopilado en esta guía diferentes aplicaciones con descripciones detalladas, ejemplos y consejos recomendados para resolver tus dudas.

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de aplicación Application guide Italiano Italia 07 mar, 2021 10.1 MB .pdf
Guía de aplicación Application leaflet Lituano Lituania 18 may, 2021 19.0 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Checo República checa 18 nov, 2014 7.3 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Inglés Multiple 26 oct, 2020 19.4 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Polaco Polonia 14 jun, 2021 11.3 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Letón Letonia 21 abr, 2021 20.2 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide 2021 Húngaro Hungría 21 sept, 2021 11.7 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de aplicaciones HVAC Español España 02 feb, 2022 8.7 MB .pdf
Guía de aplicación Planner Manual Hydraulic Alemán Multiple 01 abr, 2021 16.5 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss } else { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss }
    MTCV con CCR2+

    Válvulas de equilibrado térmico Danfoss MTCV: reducen el riesgo de legionela, los largos periodos de espera y el alto consumo de energía de las aplicaciones de agua caliente sanitaria

  • if (isSmallPicture) { Danfoss AB-QM; } else if (isBigColumns) { Danfoss AB-QM } else { Danfoss AB-QM }
    AB-QM

    Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leno MSV - Danfoss } else { Leno MSV - Danfoss }
    Leno MSV

    Con la línea LENOTM MSV, Danfoss ofrece una gama versátil de válvulas de equilibrado manual para diferentes aplicaciones HVAC de calefacción y refrigeración, con un sistema de caudal constante. Estas válvulas están disponibles en los tamaños DN 15-50 y ofrecen varias ventajas prácticas.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado automático ASV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado automático ASV - Danfoss } else { Válvulas de equilibrado automático ASV - Danfoss }
    Válvulas de equilibrado automático ASV

    Válvulas de equilibrado automático ASV de Danfoss: la solución dinámica de equilibrado hidrónico para aplicaciones de sistemas de calefacción y refrigeración de dos tubos y sistemas de HVAC.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de radiador - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de radiador - Danfoss } else { Válvulas de radiador - Danfoss }
    Válvulas de radiador

    De construcción robusta y diseñada para cumplir con los requisitos de los sectores comercial e industrial, Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de válvulas de radiador para prácticamente todos los sistemas y las condiciones de instalación.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { 3* resort reduces hot water wait times with MTCV; } else if (isBigColumns) { 3* resort reduces hot water wait times with MTCV } else { 3* resort reduces hot water wait times with MTCV }
    Un resort de 3* reduce el tiempo de espera del agua caliente con MTCV

    Edificio: Hotel/resort 
    Aplicación: Renovación del sistema de agua caliente sanitaria (ACS) para estabilizar la temperatura del agua
    Desafío: Reducir los tiempos de espera del agua caliente y mejorar la eficiencia energética
    Solución: Se instalaron válvulas de circulación termostáticas multifuncionales (MTCV) en los ramales de ACS para el equilibrado hidráulico.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel

    Edificio: Oficina
    Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
    Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
    Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)

    Edificio: Hotel
    Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
    El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
    Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.

Vídeos

Noticias

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 Flexo connection set voor Fan Coil Units; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 Flexo connection set voor Fan Coil Units } else { AB-QM 4.0 Flexo connection set voor Fan Coil Units }
    NUEVA: AB-QM 4.0 Flexo
    martes, 12 de abril de 2022

    Obtener más información sobre nuestra nueva solución PICV 8 en 1 compacta para una instalación, lavado y mantenimiento rápidos de las unidades Fan Coil en los sistemas HVAC hidráulicos que se utilizan en edificios públicos y comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Válvula MTCV de equilibrado térmico; } else if (isBigColumns) { Válvula MTCV de equilibrado térmico } else { Válvula MTCV de equilibrado térmico }
    Prevención de la Legionella de forma inteligente
    viernes, 18 de enero de 2019

    Durante muchos años Danfoss ha jugado un papel importante en el área de los sistemas de Agua Caliente Doméstica en hospitales, hoteles, apartamentos multi-vivienda y otros edificios. Ahora, nuestra válvula de equilibrado térmico MTCV y el nuevo controlador electrónico CCR2+ para desinfección automática del sistema, han sido mejorados para tu propio beneficio.