Solución popular en todo el mundo
Los sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.
Entre las características de este tipo de sistemas de aire acondicionado con caudal de refrigerante variable se incluyen las siguientes:
- Solo refrigeración, o reversible para calefacción, incluidas opciones de recuperación de calor
- Sistemas refrigerados por aire o por agua
- Compresores de capacidad variable
- Sistemas optimizados para varios refrigerantes convencionales y ecológicos
- Hasta 64 unidades interiores con contadores individuales
Características y ventajas
Componentes compactos que permiten ahorrar espacio.
Elevada eficiencia energética.
Productos optimizados para refrigerantes respetuosos con el medio ambiente de bajo potencial de calentamiento global (GWP).
Reducción de los costes aplicados y periodos cortos de amortización de la inversión.
Servicio técnico y de atención al cliente específico que alcanza todos los rincones del mundo.
Opciones de etiquetado ecológico.
Recursos adicionales
El caudal de refrigerante variable con tecnología de velocidad variable ofrece control de la humedad y una mayor comodidad.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para aire acondicionado y calefacción
Compresores para aire acondicionado que proporcionan mayores niveles de confort, eficiencia y sostenibilidad a unidades rooftop y chillers como parte de aplicaciones comerciales con los refrigerantes R-410A, R-407C, R-134a y R-22.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionado
Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquido
SGP es una serie de visores de líquido para aplicaciones de alta presión (presión máxima de trabajo: 52 bar / 754 psig). La serie SGP está disponible en versiones optimizadas para refrigerantes con aceite mineral, como por ejemplo, HCFC, y en versiones optimizadas para refrigerantes HFC no inflamables. La serie SGP está disponible con conexiones roscadas, para soldar y con casquillo, y con o sin indicadores de humedad.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores
Los filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeración
Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.