¿Cómo funciona el equilibrado hidráulico estático?
Con el equilibrado hidráulico estático, los caudales másicos se regulan manualmente, a través de válvulas dependientes de la presión. En este caso, los caudales másicos se calculan y ajustan exclusivamente para los casos de carga completa, por lo que la distribución del agua de calefacción optimizada en términos de eficiencia sólo tiene como objetivo el máximo aprovechamiento del sistema de calefacción. Esto significa que el caso de carga parcial o los ratios de carga variables no pueden asignarse con esta solución - por lo que se conoce como equilibrio estático.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™
Control avanzado de calefacción por suelo radiante, hecho para que coincida con los marcos de interruptores.
Una serie de termostatos de ambiente y controladores de zona para calefacción por suelo radiante hidráulico y otras aplicaciones con actuadores. Diseñado como un interruptor de luz para complementar el interior -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™ support
Haga clic aquí para encontrar documentación, información de software, videos de instalación y guías.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de equilibrado manual
Las válvulas de equilibrado manual proporcionan una solución de equilibrado estático básico para numerosas aplicaciones de HVAC. Las válvulas limitan el caudal a través de las distintas partes de los sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Puesto que las válvulas de equilibrado manual no pueden reaccionar ante los cambios en las condiciones del sistema, se recomienda su uso en sistemas de caudal constante.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Cabezales de radiador
Los cabezales termostáticos de Danfoss mantienen constante la temperatura ambiente deseada, habitación a habitación, y te ayudan a reducir el consumo de energía.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de radiador
De construcción robusta y diseñada para cumplir con los requisitos de los sectores comercial e industrial, Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de válvulas de radiador para prácticamente todos los sistemas y las condiciones de instalación.