Reducer emissionerne og øg sikkerheden
Danfoss er en af verdens største producenter af tryk- og temperaturregulatorer til mobilhydraulikapplikationer. Med mere end 40 års erfaring inden for dette område har vi en dybdegående viden om de stadigt større udfordringer, som vores kunder står over for. Denne omfattende knowhow er indbygget i vores avancerede produkter til mobilhydraulik, som er konstruerede til de ekstreme betingelser inden for landbrug, skovbrug, minedrift, materialehåndtering og anlægsarbejde.
De robuste og gennemprøvede tryk- og temperaturfølere garanterer en sikker og pålidelig drift. Danfoss' følere kommer til at spille en afgørende rolle, når det gælder reduktion af emissionerne fra f.eks. rendegravere, traktorer, teleskoplæssere, udkørselstraktorer og mange andre typer mobilhydraulikmaskiner verden over.
Når du vælger Danfoss Industrial Automation som din leverandør af tryk- og temperaturfølere til mobilhydraulikapplikationer, opnår du fordele, der varer ved i hele dit udstyrs levetid.
Længere udstyrslevetid
Intelligent hydraulikkontrol forlænger dit hårdtarbejdende mobile udstyrs levetid.
Bedre operatørkomfort
Når dine operatørers komfort forbedres, forbedres deres sikkerhed og præstation også. De er også meget mindre trætte ved arbejdsdagens afslutning.
Forbedret sikkerhed
Som alle, der kører tungt udstyr rundt, ved, er reservealarmer, der aktiveres, når køretøjer bakker, altafgørende for personsikkerheden, især når udsynet bagud er begrænset.
Reduceret nedetid og færre vedligeholdelsesomkostninger
Operatører af mobile maskiner er afhængige af hydraulikoliefilterindikatorer til at fortælle dem, når oliefiltrene er tilstoppede og skal udskiftes.
Hydrauliske følere – brochure
Læs mere om, hvad Danfoss Industrial Automation kan tilbyde inden for hydraulik.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – fleksibel temperaturføler
Den fleksible temperaturføler MBT 3270 er velegnet til brug i en lang række industrielle applikationer såsom: luftkompressorer, mobilhydraulik og udstødningsgassystemer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationer
Den kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, tryktransmitter til SIL2-applikationer
Sørg for funktionel sikkerhed i mobilhydraulikmaskiner med DST P92S SIL2-trykfølere. Når ydeevneniveau d er påkrævet til sikre arbejdsmiljøer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektroniske pressostater
Den kompakte elektroniske OEM-pressostat af typen MEP er designet til brug i applikationer, hvor en kombination af tryksignaler og pressostat er nødvendig. Den har en pålidelig ydeevne – selv under krævende miljøbetingelser.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Landbrug
Landmænd har brug for landbrugsmaskiner, der har den samme høje produktivitet sæson efter sæson. Hydrauliske løsninger fra Danfoss sikrer en ydelse i verdensklasse fra hver maskine – og et komfortabelt, stressfrit arbejdsmiljø for operatørerne.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.