Høj produktivitet
Landmænd har brug for landbrugsmaskiner, der leverer pålidelig, høj produktivitet sæson efter sæson. Uanset om du klargør og gøder jorden eller høster og transporterer afgrøder er målet altid at opnå en produktion med et stort udbytte af rene, ikke-ødelagte afgrøder. Hydrauliske løsninger fra Danfoss sikrer en maskinydelse i verdensklasse på hvert kritisk tidspunkt på året – og et komfortabelt, stressfrit arbejdsmiljø for operatørerne.
Få markarbejdet udført effektivt, præcist og pålideligt
Landbruget skal reagere hurtigt, når de gunstige forhold viser sig. Derfor er landmænd afhængige af robuste maskiner til at få markarbejdet udført effektivt, præcist og pålideligt, med al den sikkerhed og komfort, som operatører forventer, når de kører både i og uden for marken.
Hos Danfoss ser vi ikke på maskinens funktioner i isolation. Vi samarbejder med dig, så vi kan finde den bedste løsning til din maskine som en samlet helhed – for ikke at nævne de laveste samlede ejeromkostninger for landmænd og entreprenører, der køber dem.
Det er let at designe maskinens arbejdsfunktioner til en bestemt opgave med de modulære ventiler i vores brede PVG sortiment. Og for en sikker, jævn kørsel med præcisionskontrol sørger Danfoss' GPS-styring og H1 transmissionssystemer for at holde dig på rette spor. Vores ventilatordrev leverer den intelligente, energieffektive køling, som du har for, så du opnår maksimal driftstid for din maskine.
Smart PLUS+1®-regulatorer, som understøttes af følere, binder hele maskinens system problemfrit sammen og automatiserer og synkroniserer de vigtigste funktioner for landmænd, som ikke har tid til næstbedste løsninger.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – fleksibel temperaturføler
Den fleksible temperaturføler MBT 3270 er velegnet til brug i en lang række industrielle applikationer såsom: luftkompressorer, mobilhydraulik og udstødningsgassystemer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationer
Den kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, tryktransmitter til SIL2-applikationer
Sørg for funktionel sikkerhed i mobilhydraulikmaskiner med DST P92S SIL2-trykfølere. Når ydeevneniveau d er påkrævet til sikre arbejdsmiljøer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B, servostyrede 2/2-vejs magnetventiler til højtryk
EV224B er en indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventil til højtryk med et driftstryk op til 40 bar, en medietemperatur op til 60 °C, og den fås i NC- og NO-versioner.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprøjter
Danfoss er verdens førende leverandør af systemer og komponenter, der sikrer nøjagtig kontrol over din sprøjte.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Traktorer
Danfoss leverer elektro-hydrauliske styringsenheder, der er klar til automatisk styring, avancerede tilkoblingskontrolløsninger, ventiler, pumper og displays, der lever op til kravene til en moderne landbrugstraktor.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ballepresning
Det er vigtigt, at der anvendes det korrekte tryk, når en halmballe presses og bindes, så det sikres, at foderet holder sig friskt. Dette kan opnås ved at bruge en tryktransmitter fra Danfoss, der tilbyder høje briste- og overtrykskapaciteter takket være det fuldt svejsede design.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Bremselys
Bremselys har en vigtig funktion, da de advarer føreren bagved dig, at dit køretøj sænker farten. Terrængående køretøjer, der kører på offentlige veje, skal være udstyret med et bremselyssystem i overensstemmelse med færdselsreglerne.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }CVT/APS transmission
CVT – trinløs variabel transmission, automatisk transmission i landbrugsapplikationer. APS – automatisk PowerShift i anlægs- og materialehåndteringsapplikationer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Følere til tilkoblingskontrol
Når Danfoss' tryktransmittere monteres på tilkoblingskontrolventilen, kan de hjælpe med at reducere energiforbruget og forbedre din traktors ydeevne.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Hydraulisk kølesystem
Pålidelig køling er yderst vigtig for at sikre en sikker og pålidelig drift af alle hydrauliksystemer. Med en temperaturføler fra Danfoss kan du kontrollere hydraulikolietemperaturen, hvilket reducerer nedetid og nedslidning af udstyret.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Recirkulation af udstødningsgas
Recirkulation af udstødningsgas reducerer emissionerne, hvilket hjælper dig med at overholde bestemmelserne i Tier IV-standarden. Danfoss' temperaturfølere hjælper dit system med at reagere hurtigt på temperaturændringer, og de er egnede til et bredt temperaturområde.
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.