Замок Еребру°— середньовічна фортеця, розташована в мальовничому районі Нерке у Швеції. Замок стоїть на острові на річці Свартон. Найдавнішу частину замку, оборонну вежу, було зведено в другій половині XIII століття, але свого нинішнього вигляду замок Еребру набув протягом минулого століття. З 1935 року цей замок є національною пам’яткою Швеції.
Замок Еребру став свідком багатьох важливих подій шведської історії. Зараз його відкрито для широкого загалу, і кожен може побувати на екскурсії, щоб відчути неймовірну історію, приховану в його стінах. Виявляється, ці стіни також приховують рішення, актуальні в XXI столітті.
Проблема
Капітальний ремонт даху зі збереженням національної пам’ятки без ризику для безпеки й цілісності
Кілька років тому було проведено капітальний ремонт даху замку, установлено нову мідну покрівлю та нові водостоки. У зимовий період існує небезпека пошкодження водостічних жолобів на даху та цегляної кладки через низькі температури. Тому з метою підвищення безпеки й запобігання пошкодженню будівлі взимку було вирішено встановити в замку Еребру систему сніготанення та антизледеніння DEVI, щоб запобігти проблемам, перш ніж вони виникнуть.
Найскладнішою проблемою під час установлення системи було не просто забезпечити безпеку та цілісність екологічно безпечним чином, а й не нанести шкоди національній пам’ятці Швеції. Цей складний проєкт було втілено в 3 етапи.
Рішення:
Система електричного кабельного обігріву DEVI забезпечує безпеку відвідувачів історичної цікавинки, а також захищає гаманці власників від зимових негараздів
Зима може приносити небезпеку, клопіт і витрати кожному домовласнику. Уявляєте, наскільки складною взимку є організація безпеки при відвідуванні історичних пам’яток, на кшталт старовинного замку в Північній Швеції?
Сніг та ожеледь при таких кліматичних умовах може накопичуватися на даху замку протягом багатьох місяців, створюючи небезпеку та умови для руйнування споруди. У сонячні зимові дні сніг починає танути під дією сонячного тепла. Тала вода стікає з даху й може накопичуватися вздовж холодніших жолобів, виступів і водостоків.
У морозні зимові ночі, коли температура знову опускається нижче 0 ⁰C, тала вода знову замерзає, утворюючи пороги з льоду, які можуть пошкоджувати дах і труби.
Щоб уникнути таких значних збитків, у замку Еребру встановили саморегульовані електричні нагрівальні кабелі загальною довжиною майже 1000 метрів.
Результат
Пильний монтаж саморегулювальних електричних нагрівальних кабелів для даху, водостоків і труб.
Монтаж системи електричного кабельного обігріву в замку Еребру став завданням величезної складності, особливо для нашого партнера, що відповідав за реконструкцію замку. Оскільки замок має статус національної пам’ятки, вузькоспеціалізованим монтажникам із компанії Elprofilen доводилося не лише з особливою ретельністю виконувати кожну частину своєї роботи, а й дотримуватися законодавчих норм, наприклад щодо заборони свердління.
Весь проєкт був надзвичайно складним і потребував особливого ставлення. Найбільшою проблемою стало зведення будівельного риштування. Для допомоги залучили промислових альпіністів. Для проєкту реконструкції замку Еребру було вибрано нагрівальний кабель DEVIiceguard™, DEVI Easy Connect™, систему керування, а також DEVIreg™ 850 з датчиками вологості й температури.
Проєкт було успішно виконано. Власне, навіть привид жінки в білому тепер почувається зручніше й безпечніше — можете самі запитати його, коли відвідаєте замок Еребру під час відпустки.
Огляд проєкту
DEVIiceguard™ 1000 м
DEVI Easy Connect
DEVIreg™ 850