Захист від замерзання, ожеледі та снігу

  • Огляд
  • Історії успіху
  • Пов’язані товари
  • Навчальні матеріали

Рішення з безпеки на основі електричного кабельного обігріву 

Рішення з безпеки на основі електричного обігріву

Взимку та в мінливе міжсезоння дуже важливо убезпечити відвідувачів громадських будівель, гостей готелів й ресторанів, офісних працівників від слизьких льодяних поверхонь, що можуть спричинити травмування. Зробити автоматично вільним від снігу безпечний підхід до будівлі, коли все навколо вкрите снігом і льодом, допоможуть системи обігріву DEVI.

Електричний кабельний обігрів дає змогу вирішити сезонну проблему захисту конструкції від пошкодження внаслідок впливу снігу, льоду або замерзання. Електричний обігрів — це раціональне та економічно доцільне рішення для забезпечення комфорту та безпеки будь-якої споруди за рахунок низького енергоспоживання в зимовий період, що дає змогу підтримувати дахи та під’їзні шляхи сухими й безпечними в зимовий період.
 
Встановлення систем сніго- та льодотанення DEVI є надійним рішенням проблем, що виникають через холодну погоду. 

Система зовнішнього електрообігріву сніготанення та антизледеніння DEVI складається з трьох основних компонентів:

  • Нагрівальний елемент (кабель або мат із відповідною питомою потужністю)
  • Терморегулятор DEVIreg™ (може бути цифровим із датчиками вологості й температури або аналоговим із датчиками температури)
  • Приладдя відповідно до вибраного обладнання (наприклад, затискачі, монтажні стрічки тощо)

Нагрівальні кабелі або мати, які встановлюються під конструкціями, які мають залишатися вільними від снігу чи льоду, або всередині них. Систему оснащено датчиками й приладами електронного керування. Електронні терморегулятори DEVIreg™гарантують досягнення оптимальних результатів при мінімально можливому споживанні енергії. Такі результати досягаються завдяки високоточним показаннями погодних датчиків і роботі терморегуляторів, що забезпечують автоматичний контроль нагріву шляхом включення/вимикання системи в потрібний час.

Не завжди потрібно нагрівати всю поверхню.

Наприклад, при організації обігріву гаражів та під’їзних шляхів потрібно оздобити лише невеликі зони, де шини автомобілів контактують з поверхнею. Якщо під’їзний шлях має крутий кут нахилу, потрібна лінійна дренажна система для відведення талої води під час танення снігу та льоду. Цей канал також необхідно захистити від замерзання. 

На сходах нагрівальні кабелі прокладають у формі петель, розташованих поперек сходинок, із достатньою відстанню між сусідніми секціями. На нових конструкціях систему вкладають на поверхню сходів, а зверху укладають бетонний шар товщиною від трьох до п’яти сантиметрів. На старих сходах кабелі слід розташовувати в канавках, а зверху укладати бетон із додаванням пластифікатора. Бетон має щільно прилягати до всієї поверхні кабелю, без утворення бульбашок повітря. 

Рішення електрообігріву DEVI для сніго- та льодотанення також можна використовувати на дахах будівель, де вони забезпечують відсутність буруль, які можуть звисати з водостоків і створювати небезпеку, або захист труб обігріву чи охолодження на встановленому на даху апараті кондиціонування повітря. 

На стадіонах  системи обігріву забезпечують відсутність снігу на полях і готовність ігрових поверхонь до використання, незважаючи на зимові умови. У деяких регіонах/видах спорту діють правила щодо мінімізації або усунення впливу погодних умов на проведення матчів. Технічні спеціалісти Danfoss мають багаторічний досвід у проектуванні систем антизледеніння DEVI та надають комплексну підтримку у проектуванні та підборі необхідного обладнання для облаштування систем електрообігріву поля як під натуральною, так і штучною травою на об’єктах різного призначення. 

Як ми можемо вам допомогти

Ефективне видалення снігу — цілодобовий захист 24/7 доріг та інфраструктурних об’єктів від льоду, ожеледі та снігу

Безпека руху транспорту й робочих зон

Захист будівель від утворення льоду та пошкодження конструкцій внаслідок обмерзання фасадів і дахів будівель

Уникнення потреби в прибиранні снігу та льоду вручну завдяки автоматичній роботі системи електрообігріву DEVI

Уникнення непередбачених витрат на ремонтні роботи після зимового сезону завдяки збереженню сухими фасадних стін в холодну пору року

Зниження ризику обвалення даху через додаткове снігове навантаження, розвантаження покрівельних конструкцій

Економічне та енергоощадне рішення. Система не потребує технічного обслуговування, має повну 20-річну гарантію на електричні кабелі

Історії успіху

  • if (isSmallPicture) { Тунель Бьорвіка (Осло, Норвегія); } else if (isBigColumns) { Тунель Бьорвіка (Осло, Норвегія) } else { Тунель Бьорвіка (Осло, Норвегія) }
    Тунель Бьорвіка (Осло, Норвегія)

    Застосування систем електричного кабельного обігріву DEVI ззовні для антизледеніння підводного тунелю в Норвегії.

    Тунель Бьорвіка — це підводна частина автомагістралі європейського маршруту E18 в центрі міста Осло. Він сполучає тунель Фестнінг на заході Осло з тунелем Екеберг на сході. Загальна неперервна довжина цього тунелю становить 6 км.

  • if (isSmallPicture) { Замок Еребру; } else if (isBigColumns) { Замок Еребру } else { Замок Еребру }
    Системи електричного кабельного обігріву DEVI для збереження старовинних замків

    Замок Еребру — середньовічна фортеця, розташована в мальовничому районі Нерке у Швеції. Замок стоїть на острові на річці Свартон. Найдавнішу частину замку, оборонну вежу, було зведено в другій половині XIII століття, але свого нинішнього вигляду замок Еребру набув протягом минулого століття. З 1935 року цей замок є національною пам’яткою Швеції.

  • if (isSmallPicture) { Система сніготанення DEVI забезпечує безпеку на автобані в Туреччині; } else if (isBigColumns) { Система сніготанення DEVI забезпечує безпеку на автобані в Туреччині } else { Система сніготанення DEVI забезпечує безпеку на автобані в Туреччині }
    Система сніготанення DEVI забезпечує безпеку на автобані в Туреччині

    Protocol Road — найдовша асфальтована дорога, обладнана електричним обігрівом DEVI, пролягає в північній частині Анкари (Туреччина). Систему електричного обігріву було встановлено вздовж цієї дороги з 2-стороннім рухом (по 3 смуги в кожному напрямку), яка має довжину 3,3 км і з’єднує центр Анкари з аеропортом.

  • if (isSmallPicture) { Системи електричного кабельного обігріву DEVI обрано для захисту палацу XVIII століття в стилі бароко в Києві; } else if (isBigColumns) { Системи електричного кабельного обігріву DEVI обрано для захисту палацу XVIII століття в стилі бароко в Києві } else { Системи електричного кабельного обігріву DEVI обрано для захисту палацу XVIII століття в стилі бароко в Києві }
    Системи електричного кабельного обігріву DEVI обрано для захисту палацу XVIII століття в стилі бароко в Києві

    Збудований за проєктом Бартоломео Растреллі в другій половині XVIII століття, Маріїнський палац є офіційною урочистою резиденцією Президента України й використовується для прийому глав інших держав. Щоб захистити цю історичну пам’ятку, під час її реконструкції було обрано системи електрообігріву DEVI, що є екологічно безпечною, сучасною, надійною технологією.

  • if (isSmallPicture) { Ідеальне поле — неодмінна умова успішної гри; } else if (isBigColumns) { Ідеальне поле — неодмінна умова успішної гри } else { Ідеальне поле — неодмінна умова успішної гри }
    Ідеальне поле — неодмінна умова успішної гри

    Поверхня футбольних полів професійних і міжнародних стадіонів має відповідати дуже високим стандартам. Важливо виключити ризик скасування матчів, зокрема через погані погодні умови, як-от злива, снігопад або ожеледиця.

  • if (isSmallPicture) { Чудове сучасне рішення для гірськолижної бази «Ремаркаблз» у Квінстауні (Нова Зеландія); } else if (isBigColumns) { Чудове сучасне рішення для гірськолижної бази «Ремаркаблз» у Квінстауні (Нова Зеландія) } else { Чудове сучасне рішення для гірськолижної бази «Ремаркаблз» у Квінстауні (Нова Зеландія) }
    Чудове сучасне рішення для гірськолижної бази «Ремаркаблз» у Квінстауні (Нова Зеландія)

    Одна з провідних гірськолижних баз Нової Зеландії, «Ремаркаблз», розташована поблизу північного кінця гірського масиву Ремаркаблз, на 45,05° південної широти, на висоті 1586 м над рівнем моря. Основна будівля має відкриту терасу площею близько 2500 м² з обігрівом із питомою потужністю 200 Вт/м². Обігрів тераси відповідає потребам і вимогам щодо запобігання накопиченню льоду на поверхні із застосуванням сучасного та високоефективного підходу.

Пов’язані товари

Електричне нагрівальне обладнання

  • if (isSmallPicture) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™; } else if (isBigColumns) { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ } else { Аналогові терморегулятори DEVIreg™ }
    Аналогові терморегулятори DEVIreg™

    Аналогові регулятори — це терморегулятори з датчиками температури, що дають змогу вмикати й вимикати систему залежно від налаштувань.

  • if (isSmallPicture) { Цифрові терморегулятори; } else if (isBigColumns) { Цифрові терморегулятори } else { Цифрові терморегулятори }
    Цифрові терморегулятори

    Цифрові терморегулятори мають унікальні функції, що дають змогу оптимізувати витрати енергії. Завдяки датчикам температури й вологості, різним режимам керування та спеціальним функціям вони забезпечують точне налаштування температури, скорочуючи витрати на енергоспоживання на 40 %. ​

  • if (isSmallPicture) { Саморегулюючі кабелі​; } else if (isBigColumns) { Саморегулюючі кабелі​ } else { Саморегулюючі кабелі​ }
    Саморегулюючі кабелі​

    Конструкція саморегулюючих нагрівальних кабелів містить температурно-залежний резистивний елемент між двома паралельними мідними шинами. У разі підключення цих шин до джерела живлення струм проходить крізь температурно-залежний резистивний елемент, який у результаті нагрівається.

  • if (isSmallPicture) { Нагрівальні мати DEVI; } else if (isBigColumns) { Нагрівальні мати DEVI } else { Нагрівальні мати DEVI }
    Нагрівальні мати DEVI

    Нагрівальні мати для зовнішнього застосування призначені для забезпечення сніго- та льодотанення. Їх можна вкладати в спеціальну мастику для розміщення в ґрунті, під травою та асфальтом. Доступні мати різної довжини для двох варіантів живлення — 230 і 400 В.

  • if (isSmallPicture) { Електричні нагрівальні кабелі DEVI; } else if (isBigColumns) { Електричні нагрівальні кабелі DEVI } else { Електричні нагрівальні кабелі DEVI }
    Електричні нагрівальні кабелі DEVI

    Електричні системи сніготанення та антизледеніння DEVI забезпечують ефективне видалення снігу й запобігання ожеледі. Вони гарантують безпеку для людей, будівель і навколишнього середовища. Це раціональне та економічно вигідне рішення для забезпечення екологічно чистого господарювання за рахунок низького енергоспоживання в період морозів.

Навчальні матеріали

Відвідайте наш Hавчальний Центр E-Learning

Компанія Danfoss пропонує навчальні матеріали для технічного персоналу та проектувальників, які працюють з електричним підлоговим опаленням. 
Всі електронні уроки доступні безкоштовно та за запитом через навчальний портал Danfoss Learning. 

Для отримання додаткової інформації зареєструйтеся в нашому розділі підтримки за посиланням або знайдіть огляд доступних відповідних тренінгів у таблиці нижче (курси доступні на англійській мові)