• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Appar och programvara för kyla och luftkonditionering

Appar

Refrigerant Slide - Danfoss

Ref Tools

Vi är mycket glada över att till sist kunna meddela att Refrigerant Slider nu har blivit till Ref Tools – en heltäckande mobilapp för luftkonditionerings- och kyltekniker.

Ref Tools innehåller 8 av våra mest populära och användbara verktyg för luftkonditionering och kylning:
Refrigerant Slider, Low-GWP Tool, Troubleshooter, Spare Parts, Magnetic Tool, Product Finder, Podcasts och den nyaste, TXV Superheat Tuner.

Du kan ladda ned Ref Tools kostnadsfritt från Apple App Store och Google Play Store.

Öppna appen i din webbläsare.

Low GWP app - Danfoss

Low-GWP Tool

Low-GWP Tool är nu en del av Ref Tools app.
Low-GWP Tool-appen hjälper dig att hitta ersättningsköldmedier och luftkonditioneringssystem samt säkerställa kompatibilitet med moderna, miljövänliga köldmedier.

Du kan nu ladda ned Low-GWP Tool kostnadsfritt från Apple App Store och Google Play Store.

Öppna appen i din webbläsare

Magnetic app - Danfoss

Magnetic Tool

Magnetic Tool är nu en dela av Ref Tools app.
Hitta felaktiga magnetventilspolar snabbt och enkelt med Magnetic Tool.

Du kan nu ladda ned Magnetic Tool kostnadsfritt från Apple App Store och Google Play Store.

Öppna appen i din webbläsare.

Industrial refrigeration app - Danfoss

Spare Parts

Danfoss Industrial Refrigeration -app har fått namnet Spare Parts.
Den är nu tillgänglig som en del av Ref Tools app.
Du kan nu ladda ned Spare Parts kostnadsfritt från Apple App Store och Google Play Store.

Öppna appen i din webbläsare.

Troubleshooter app - Danfoss

Troubleshooter

Troubleshooter är nu en del av Ref Tools app.
Troubleshooter ger dig direkt tillgång till viktig information när du felsöker kylsystem så att du har möjlighet att ge perfekt service.

Du kan nu ladda ned Troubleshooter kostnadsfritt från Apple App Store och Google Play Store.

Öppna appen i din webbläsare.

ChillerROI - Danfoss

ChillerROI

ChillerROI-appen hjälper dig att jämföra alla detaljer vid val av vattenkylare så att du kan fatta rätt beslut för din situation.

KoolCode - Danfoss

KoolCode

KoolCode ger kylproffs och serviceleverantörer möjlighet att snabbt identifiera ADAP-KOOL®-larmkoder för de flesta kylregulatorer från Danfoss.

SiteService app - Danfoss

SiteService

Få full kontroll över kylsystemets kapacitet, fjärrövervaka larm och sänk besöksfrekvensen på serviceplatsen med appen SiteService för övervakning.

TurboTool app - Danfoss

TurboTool®

TurboTool®-appen är viktig vid fältservice på Danfoss Turbocor®-kompressorer – för service, reparation och felsökning på plats av kompressorer.

TXT Superheat Tuner

TXV Superheat Tuner

Justera och optimera överhettning på mindre än 15 minuter. Förbättra energiverkningsgraden och spara pengar åt dina kunder med TXV Superheat Tuner.

LLS 4000 app

LLS 4000 app

Anslut till och kontrollera alla Danfoss LLS 4000 vätskenivåbrytare med LLS 4000 -appen. Idrifttagning, installation och övervakning kan alla utföras snabbt och bekvämt med din smartphone.

Med appen kan man välja vilka medier som ska mätas. För icke-SIL2-varianten kan appen även ställa in att ventilen normalt ska vara öppen eller stängd.

Urvalsverktyg och programvara

Coolselector®2  - Danfoss

Coolselector®2

Coolselector®2 är en kylprogramvara som kan laddas ned utan kostnad. Den erbjuder ett vetenskapligt, tidsbesparande sätt att välja komponenter tillverkade av Danfoss och garanterar optimal kapacitet i kyl- och luftkonditioneringssystem genom att tillhandahålla korrekt teknisk information. Coolselector®2 gör opartiska beräkningar för val av kyl- och luftkonditioneringskomponenter utifrån användarens egna krav eller standardarbetsförhållanden.

ADAP-KOOL®-software

System optimerade med Danfoss programvara ADAP-KOOL® ger en fullständig butikslösning för våra kunder. Tack vare de olika verktygen erbjuder den simulering, programmering för installation, idriftsättning, insamling och presentation av loggar, hantering av larm och löpande övervakning av kylanläggningar.

ICH Interactive Tool - Danfoss

ICF interaktivt verktyg

Det interaktiva verktyg ICF Flexline visar flexibiliteten hos ICF Large och de många konfigurationer med funktionella insatser som är tillgängliga för systemingenjörer.

 

KoolProg

Konfiguration och testning av elektroniska ERC- och ETC-regulatorer har aldrig varit enklare än med den nya datorprogramvaran KoolProg. Med ett enda program kan du dra fördel av nya intuitiva funktioner som val av listor med favoritparametrar, skriva programfiler både online och offline samt övervaka eller simulera larmstatusaktiviteter.

Pack Calculation Pro

Pack Calculation Pro används för att jämföra den årliga energiförbrukningen för kylanläggningar. Bland mycket annat kan transkritiska CO₂-system jämföras med traditionella system. Programvaran gör denna jämförelse baserad på en geografisk plats. Det här användbara verktyget innehåller modeller för 11 vanliga kylcykler och mer än 4 000 kommersiellt tillgängliga kompressorer.

ICH application tool - Danfoss

Tillämpningsverktyg för industriell kyla

Tillämpningsverktyget IR är ett interaktivt PowerPoint-bildspel som visar alla detaljer i en ammoniakanläggning med två steg. Om du klickar på ett visst område i anläggningen visas detaljerade ritningar i genomskärning och information om vilka särskilda ventiler som krävs. Här hittar du också användbara länkar till teknisk litteratur, produktanimationer och filmer.