Turbocor®

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Software
  • Verwandte Lösungen
  • Lernen
  • Fallstudien
  • Fälschungen vermeiden
Danfoss Turbocor<sup>®</sup> - ölfreie Verdichtertechnologie

Der Weltmarktführer bei ölfreier Verdichtertechnologie

Danfoss ist der führende Hersteller von ölfreien Verdichtern und Wegbereiter des Danfoss Turbocor® Verdichters – des weltweit ersten ölfreien, mit magnetischen Lagern ausgestatteten Verdichters für die HVAC-Branche.

Danfoss Turbocor® Verdichter bedienen sich fortschrittlicher Technologie, um einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigem Geräuschpegel und gleichzeitig kompakter Bauweise zu erreichen.  Die beste Leistung in der Branche wird durch die Verwendung von ölfreien Magnetlagern erreicht. Diese sorgen für einen erstklassigen Wirkungsgrad, der sich über die gesamte Lebensdauer des Verdichters auch nicht verschlechtert.  Permanentmagnetmotoren und Antriebe mit Drehzahlregelung bieten unübertroffene Voll- und Teillasteffizienz.

Danfoss Turbocor® ölfreie Zentrifugalverdichter sind äußerst flexibel und können deshalb in luftgekühlten, wassergekühlten oder verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen eingesetzt werden, die innerhalb eines breiten Anwendungsspektrum wie Komfortkühlung, Niedertemperaturverfahren, Eisspeicherung und Wärmerückgewinnung Verwendung finden.  Diese Flexibilität hat dazu geführt, dass weltweit über 70.000 Verdichter auf Baustellen installiert wurden.

Danfoss Turbocor® Verdichter werden in Tallahassee (Florida, USA) und Shanghai, China, in nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifizierten Werken hergestellt.  Um unsere Kunden auf der ganzen Welt direkt zu bedienen, befinden sich unsere Vertriebs- und Servicezentren in den USA, Europa und Asien. 

Die Danfoss Turbocor® Technologie wurde von vielen renommierten Organisationen ausgezeichnet, darunter die USA EPA, AHRI/ASHRAE USA, Natural Resources Canada und dem Institute of Refrigeration – Großbritannien. 

Funktionen und Vorteile

Von 40 bis 400 TR – Verdichter für Kaltwassersätze und reversible Anlagen

Eine bahnbrechende ölfreie Zentrifugaltechnologie für die in ihrer Klasse besten Lebenszykluskosten bei Kaltwassersätzen

Kompakte, leichte und leise Lösung

Ein Kältemittel-Sortiment mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial wie HFO-1234ze und R513A

ETL-gelistet und CE-konform

TurboTool® - Danfoss

TurboTool®

Der Service für Danfoss Turbocor® Verdichter ist mit der Danfoss TurboTool® App einfacher denn je. Sie können potenzielle Probleme mithilfe Ihres Smartphones beheben, indem Sie die Symptome in die App eingeben und umgehend eine Liste von Empfehlungen zur Lösung des Problems erhalten.

Für OEM-Kunden

Danfoss beliefert große Hersteller von HVAC-Kaltwassersätzen (OEMs) mit dem Danfoss Turbocor® Verdichterportfolio. Mit Fabriken, Vertrieb und Service auf der ganzen Welt bringen unsere renommierten OEM-Kunden innovative, zuverlässige Zentrifugalkälteanlagen mit Danfoss Turbocor®-Verdichtern auf den HVAC-Markt.

Wenden Sie sich für Turbocor® Produktunterstützung an Ihren OEM. Wir verkaufen unsere Verdichter nur an OEM-Hersteller von Kaltwassersätzen. Suchen Sie unten nach einem OEM in Ihrer Region.

OEM-Login

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - VTT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - VTT - Danfoss } else { Turbocor® - VTT - Danfoss }
    Turbocor® - VTT

    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind mit einer Kapazität von bis zu 400 Tonnen/1430 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a.  Dieser Verdichter ist auf Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TG - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TG - Danfoss } else { Turbocor® - TG - Danfoss }
    Turbocor® - TGS

    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TGS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 40 Tonnen bis 150 Tonnen/140 kW bis 540 kW reichen und das Kältemittel HFO1234ze mit extrem niedriger GWP-Zahl verwenden.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® TT - Danfoss } else { Turbocor® TT - Danfoss }
    Turbocor® - TTS

    Ölfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TTS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 60 Tonnen bis 200 Tonnen/200 bis 700 kW reichen und als Kältemittel R134a oder das nicht brennbare R513A mit niedriger GWP-Zahl verwenden. 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Preisliste 2024 Price Guide - Turbocor Compressors Englisch Mehrfach 16 Sept., 2024 1.4 MB .pdf
Broschüre Danfoss Turbocor Compressor Specification Sheet Englisch Mehrfach 13 Aug., 2024 8.0 MB .pdf
Broschüre Danfoss TurbocorCloud® Service Englisch Mehrfach 13 Mai, 2024 3.5 MB .pdf

Software

Das Danfoss Turbocor® Service Monitoring Tool ermöglicht die Kommunikation, Überwachung, Kalibrierung und Konfiguration von Danfoss Turbocor® Verdichtern.

Erfahren Sie mehr und laden Sie das Tool herunter.

Verwandte Lösungen

Lernen

Danfoss Turbocor® Learning Center

Danfoss bietet zahlreiche Schulungen an, die die notwendigen Informationen für den Verkauf, den Betrieb und die Wartung von Danfoss Turbocor® Produkten und deren Anwendungen vermitteln. Wir haben uns viel Mühe gegeben, um ein informatives und kurzweiliges Schulungsprogramm zu entwickeln. Es besteht aus Onlinekursen, die wir, ihren Anforderungen entsprechend, entwickelten. Hochqualifizierte und praxiserfahrene Trainer des Danfoss Turbocor® Learning Centers bieten Ihnen ein hohes Ausbildungsniveau.

Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns unter: turbocor.training@danfoss.com

Registrierung und Kontaktdaten

  • Besuchen Sie die untenstehende Webseite für Serviceschulungen, um sich für Service- und Reparaturkurse anzumelden.
  • Kontaktieren Sie unsere Schulungsgruppe unter turbocor.training@danfoss.com für Informationen zu Kursen, die nicht in unserem Katalog aufgeführt sind.

Zur Registrierung füllen Sie das Anmeldeformular aus und senden Sie es an folgende Adresse:

Danfoss Turbocor Compressors Inc.
DTC Learning Center
1769 E. Paul Dirac Drive
Tallahassee, FL 32310
Tel.: +1 (850) 504-4800
Fax: +1 (850) 201-2901
E-Mail: turbocor.training@danfoss.com

Die Klassengröße ist begrenzt, die Plätze werden in Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Wenn ein Kurs voll ist, werden wir Sie über die Teilnahme an einem alternativen Kurstermin informieren. DTC behält sich das Recht vor, die Kursdaten zu ändern oder Kurse abzusagen.

Service und Support Videos

Service und Support Videos

Entdecken Sie die Auswahl an Danfoss Turbocor® Servicevideos auf unserem YouTube-Kanal. 

Fallstudien

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Turbocor® TG; } else if (isBigColumns) { Danfoss Turbocor® TG } else { Danfoss Turbocor® TG }
    Ölfreie Zentrifugalverdichter: von R134a auf R1234ze

    Der Danfoss Turbocor® TG310-Verdichter ist der erste 60-90TR-Verdichter, der mit dem Kältemittel R1234ze auf den Markt gebracht wurde, einem Kältemittel mit einem extrem niedrigen Treibhauseffekt.

  • if (isSmallPicture) { Hotel mit Kaltwassersatz - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Hotel mit Kaltwassersatz - Danfoss } else { Hotel mit Kaltwassersatz - Danfoss }
    Hotel mit Kaltwassersatz nachgerüstet

    Die Nachrüstung des Kaltwassersatzes mit Frequenzumrichter in einem 5-Sterne-Hotel bringt riesige Einsparungen bei Installations-, Betriebs- und Wartungskosten. Dafür wurde ein kompakter ölfreier Danfoss Turbocor® Verdichter mit Frequenzumrichter eingesetzt.

  • if (isSmallPicture) { Kühlung für Rechenzentren - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kühlung für Rechenzentren - Danfoss } else { Kühlung für Rechenzentren - Danfoss }
    Kühlung für Rechenzentren

    Ein weltweit führendes Unternehmen für Funktechnik entscheidet sich für drei 1.400 Tonnen schwere Kaltwassersätze mit 21 Danfoss Turbocor® Verdichtern, um so die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken.

Fälschungen vermeiden

Erkennen und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte haben Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.