Optimér komfort og energiforbrug i ventilerede bygninger
Med brugervenlige grænseflader og reduceret strømforbrug, optimerer frekvensomformere fra Danfoss Drives ydeevnen for ventilatorer.
VLT® HVAC Drive FC 102 og VLT® Refrigeration Drive FC 103 konverterer værdier for hastighedstrykfølere til flowværdier. Det gør det muligt at basere opsætning på fast flow eller fast differentialflow. Dette optimerer både komfort og energiforbrug. For at forbedre komfortniveauer endnu mere, kan frekvensomformere, der er tilsluttet ventilatorer, indstilles til at undgå de frekvensbånd, der forårsager resonans og skader i ventilationssystemet.
Udvidet kapacitet i bygningsstyringssystemer
Når HVAC-frekvensomformerens I/O-punkter er integrerede i et bygningsstyringssystem for at udvide kapaciteten af styreenheden, er de alle tilgængelige som fjernbetjente I/O'er. For eksempel kan rumtemperaturfølere (Pt1000/Ni1000) tilsluttes systemet direkte.
Forbedret ydeevne til lufthåndtering
VLT® HVAC Drive FC 102 og VLT® Refrigeration Drive FC 103 er udstyret med en indbygget Smart Logic Controller og fire auto-tune PID-styreenheder til at styre lufthåndteringsfunktioner med ventilatorer, ventiler og spjæld. Bygningsstyringssystemets direkte digitale styreenheder udløses, og værdifulde datapunkter gemmes, hvilket reducerer omkostningerne til lufthåndtering.
VLT® HVAC Drive FC 102 håndterer logiske regler og indgange fra følere, realtidfunktionalitet og tidsrelaterede handlinger. Det betyder, at frekvensomformeren bedre kan styre en lang række brugerfunktioner:
- Arbejdsskemaer for weekend og hverdag
- Kaskade P-PI til temperaturstyring
- Flowbalancering mellem frisk luft og udgangsluft
- Kileremsovervågning – fra forholdet mellem strøm og hastighed; frekvensomformeren er i stand til pålideligt at genkende en sprængt kilerem. Mangel på luftstrøm opdages med det samme, således at forholdsregler kan tages for at reducere omkostninger og driftsstop.
Ventilationssikkerhed på hospitaler
Der er strenge krav til ventilation på hospitaler, hvad angår sikkerhed, kravoverholdelse og effektivitet. Danfoss tilbyder løsninger med frekvensomformere til brand- og røgsikkerhed, varmetab, harmonisk dæmpning, EMC og krav til vibrationsmodstand.
Fejlsikker uden trip
På hospitaler kan fejl af enhver årsag være med til at sætte liv på spil. Frekvensomformere, der leverer strøm til pumper og kølere, skal være ekstremt pålidelige og stort set immune over for netforsyningsforstyrrelser. For at opnå denne pålidelighed, er frekvensomformere fra Danfoss Drives konstrueret til at ignorere spændingsfald og selv korte udfald, så du altid har den optimale ydeevne.
Beskyt applikationer og operatører
VLT® HVAC Drive FC 102 omfatter STO (Safe Torque Off)-funktionen i overensstemmelse med ISO 13849-1 PL d og SIL 2, i henhold til IEC 61508 / IEC 62061. Til applikationer med høje krav kan dette udvides med VLT® Safe Option MCB 140, som er et eksternt modul, der giver funktioner som for eksempel Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) og Safe Maximum Speed (SMS), styring af eksterne kontaktorer og overvågning og åbning af sikkerhedsdøre.
Pålidelig harmonisk dæmpning
Mens frekvensomformere øger præcision, sparer energi og forlænger levetiden for applikationen, introducerer de også harmoniske strømme i hospitalsnettet. Hvis harmoniske strømme ikke holdes under kontrol, kan de påvirke ydeevnen og pålideligheden af generator og andet udstyr.
Læs mere om vores knowhow inden for harmoniske strømme i applikationer, softwareværktøjer og løsninger til harmonisk dæmpning for at sikre minimal forstyrrelse.
Ventilation i tunneler
Operatører af metro- og motorvejstunneler kræver streng ventilationsydeevne for at opnå sikker drift og for at optimere ejeromkostninger. VLT® HVAC Drive FC 102 frekvensomformere udbydes fra lav til høj effekt og overholder røg- og brandsikkerhedskrav samt krav til vibrationsmodstand. Alle vores apparater tilbyder de samme HVAC-dedikerede funktioner, overensstemmelse med standarder og kompatible softstartere, filtre og fieldbus-kommunikationsoptioner.
Ventilation i lufthavne
Med hundreder af tusinder, måske endda millioner af passagerer årligt, er ventilation en topprioritet i internationale lufthavne. For at forbedre de rejsendes komfort og sikkerhed og bekæmpe de stigende elpriser bruges frekvensomformere i stigende grad til at styre og optimere driften af lufthåndteringsapparater og til at reducere energiforbruget.
VLT® HVAC Drive FC 102 frekvensomformere dækker løsninger fra lav til høj effekt. De er udstyret med HVAC-dedikerede funktioner og kompatible softstartere og filtre til EMC og harmonisk dæmpning. Og det komplette udvalg af fieldbus-kommunikationsoptioner muliggør effektiv integrering i bygningens automatiseringssystem.
EC+ konceptet
Når et HVAC-system opbygges, skal de individuelle komponenter – motor, frekvensomformer og ventilator – være fleksible og stort set kompatible med hinanden for at opnå den højeste ydeevne og systemeffektivitet. Hvis man for eksempel specificerer en højeffektiv motor, der kun er kompatibel med ventilatorer med lav effektivitet, vil det overordnede systems effektivitet lide under dette og vil ikke afspejle den høje ydeevne – og investering – i de individuelle komponenter.
Danfoss Drives' EC+ koncept gør det muligt for designere af ventilationssystemer at kombinere en VLT® HVAC-frekvensomformer med den mest effektive ventilator og permanente magnetmotor.
Fordele ved EC+ konceptet
- Du kan frit vælge motorteknologi: PM-, asynkron eller synkron reluktans med samme frekvensomformer
- Installation og drift af apparatet er uændret
- Alle komponenter kan vælges frit, uden at man er afhængig af én producent
- Bedre systemeffektivitet takket være en kombination af højeffektive enkeltkomponenter
- Mulighed for eftermontering i eksisterende systemer
- Bredt udvalg af nominelle effekter for standard-, PM- og synkrone reluktansmotorer

Verdens grønneste hotel bruger 60 % mindre elektricitet
Crowne Plaza Copenhagen Towers er designet til at være bæredygtigt og er et eksempel på nyere tids udvikling med 60 % lavere elforbrug end andre sammenlignelige hoteller, der drives med traditionel energiteknologi i 2015. Ved at iværksætte den bedste miljømæssige og energimæssige teknologi er hotellet tæt på at opnå CO2-neutralitet.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 er dedikeret til styring af kompressorer, pumper og ventilatorer for at give betydelige energibesparelser i køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne solide FC 102-frekvensomformer forbedrer pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer og kører udendørs i de fleste klimaer.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.