Crowne Plaza Copenhagen Towers i København er designet med fokus på bæredygtighed og har opnået 77 % lavere elforbrug i 2015, sammenlignet med andre hoteller, der anvender traditionel energiteknologi.
Crowne Plaza Copenhagen Towers bruger den nyeste energiteknologi på markedet
Københavns luksushotel, det elegante Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden, er designet til brug af den nyeste energiteknologi på markedet.
Hotellets el- og vandforbrug i 2015 var henholdsvis 77 % og 25 % lavere end sammenlignelige ejendomme i Crowne Plaza-kæden internationalt.
Det imponerende resultat på el- og vandforbruget opnås på baggrund af en solid basis af innovativ teknologi og best practice drift, som kan ses på ISO14001 miljøcertificeringen og international genkendelse med en Sustainable Tourism (SKÅL) præmie, som hotellet har vundet, for at være det mest miljørigtige hotel i verden.
Innovativt fjernkølingssystem reducerer energiforbrug
For at gøre energiforbruget og CO2 udslippet så lavt som muligt, insisterede hotellet på den nyeste teknologi. En af de mest væsentlige funktioner er et innovativt fjernkølingssystem, der bruger grundvand til opvarmning og nedkøling af hotellet. Systemet sørger for opvarmning og airconditioning af 366 værelser, konferencerum, køkken, restaurant og kontorer i en tilstødende fløj af hotellet.
To 355 kW VLT HVAC Drive FC 102 IP54 frekvensomformere styrer skruekompressorerne, som gør det muligt for de to GEA Grenco varmepumper på 2.400 kW at justere varmen fra lav til høj præstation med den samme effektivitet.
Om vinteren pumpes den akkumulerede varme fra sommeren gennem varmeveksleren og tilbage til brønden. Varme fra varmeveksleren sendes gennem to varmepumper, som øger temperaturen til 55 C grader, hvilket bruges til opvarmning af hotelværelserne og kontorerne.
Overskudsvarme bliver genbrugt
"Kombinationen af fjernkølings- og fjernvarmepumper er en innovativ løsning. Det gør det muligt for os at genbruge varmen fra sommermånederne i de kolde vintermåneder", forklarer Peter Andersen, ejendomsdirektør hos Copenhagen Towers. Installationen repræsenterer Danmarks første grundvandsbaserede fjernkølings- og fjernvarmesystem og vil spare op til 90 % af hotellets forbrug til opvarmning og aircondition.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102
Denne solide frekvensomformer er velegnet til pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer. Få endnu højere pålidelighed og lavere samlede ejeromkostninger i dine varme-, ventilations- og aircondition-installationer (HVAC) med denne unikke frekvensomformer, der er optimeret til bygningsautomatiseringssystemer.