Bedre chillere – indefra og ud
Den konstante innovation inden for chiller-design er drevet af nye krav til energieffektivitet, lokale bestemmelser og standarder, som f.eks. LEED, kombineret med krav om nye kølemidler med lavt GWP.
En voksende befolkning, et stigende komfortniveau og en høj markedsindtrængning af IT-teknologier lægger stort pres på elnettet og øger det samlede energiforbrug.
De næste generationer af chillere og HVAC til brug i nybyggeri og renoveringer er designet til at overholde de nye standarder. Udviklingen på A/C-markedet åbner op for nye muligheder. For at imødekomme behovene på et til stadighed mere komplekst HVAC-marked tilbyder Danfoss' brede sortiment funktionelle fordele og besparelser i hele chiller-systemets levetid, lige fra udvikling og driftsomkostninger til service og vedligeholdelse.
Danfoss kan tilbyde forskellige måder at opfylde disse krav til luft- og vandkølede chillere ved brug af scroll-, centrifugal- eller skrueteknologi med fremragende teknisk support fra vores eksperter. Kompressorer kan konfigureres som tandem, trio eller med anvendelse af inverter- eller Turbocor-teknologi. Med vores elektriske ekspansionsventiler, regulatorer og følere kan vi levere de rigtige løsninger til et yderst effektivt airconditioningsystem, der reagerer hurtigt på vekslende driftsbetingelser og derved sikrer konstant brugerkomfort.

Casestudier
Danfoss' produkter og løsninger indgår i op til 70 % af alle chiller-systemer og giver OEM'er, rådgivende ingeniører og bygherrer mange fordele i diverse industrier og bygningstyper. Læs om casestudierne her.
Funktioner og fordele
Alt, hvad du har brug for på ét sted, leveret af meget erfarne eksperter inden for airconditioning
Høj energieffektivitet
Produkter, der er optimeret til miljøvenlige kølemidler med lavt GWP
Reducerede allokerede omkostninger og korte tilbagebetalingstider
Dedikeret teknisk service og kundeservice verden over
Miljømærkningsmuligheder

Har du brug for flere oplysninger om chillere?
Konstruktion af vand- og luftkølede chillere med produkter og løsninger fra Danfoss giver dig mulighed for at optimere energieffektiviteten, reducere udviklingstiden og opnå pålidelig ydelse til flere typer chiller-platforme og anvendelse heraf.

Oliefri kompressorer opretholder konsistent ydeevne i hele levetiden
Danfoss udførte en undersøgelse for at finde ud af, hvordan længere tids drift påvirkede ydeevnen for Danfoss Turbocor®-kompressorer. Resultaterne viste, at oliefri kompressorer med magnetlejer opretholdt en konsistent ydeevne, selv efter over 10 års drift.

Opnå bedre systemeffektivitet
i scroll- og oliefri systemer. Få mere at vide om vores seneste produktnyheder.
Software
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VæskeniveaufølereMed AKS 4100 væskeniveauføler opnår du et helt nyt niveau af fleksibilitet og præcision. Med TDR Guided Radar-teknologi er føleren fuldt ud tilpasset til industrikøling – driftssikker og med høj præcision.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkueglasSGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KøletemperaturfølereKøletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TørrefiltreTørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.
Læring

Chiller-træningsprogram
HVACR: Chiller-træningsprogram har til hensigt at give dig en bedre forståelse af chiller-applikationer og deres tilhørende løsninger. Er du klar til at gå i gang?
Nyheder
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reducer energiforbruget og skån miljøet med Danfoss' varmegenvindings unit (HRU)torsdag den 31. marts 2022Fokus på at reducere energiforbrug og CO₂-fodaftryk har aldrig været større. Men resultaterne opnås ofte ved at gå på kompromis med brugervenlighed eller effektivitet. Danfoss' varmegenvindingsenhed leverer stærke miljømæssige fordele samt betydelige reduktioner på varmeforbruget – alt sammen leveret med et hurtigt investeringsafkast.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss opdaterer mellemstore og store programmerbare regulatorer og introducerer styring af VZH-kompressorer med variabel hastighedonsdag den 23. september 2020Danfoss har opgraderet sine MCX15B- og MCX20B-regulatorer med introduktionen af MCX15B2- og MCX20B2-regulatorer. Begge modeller kombinerer opkoblingsmuligheder, sikkerhed og ydeevne, der er førende i branchen, med forbedret kompressorstyringslogik til VZH inverter scroll-kompressorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tredjegenerations VZH-scrolls giver bedre sæsonbetingede effektivitetsgevinster (SEPR)mandag den 27. maj 2019Danfoss har forstærket ydeevnen ved del-last samt driftssystemet for udvalget af de førende VZH-scrollkompressorer med variabel hastighed. Denne tredje generation af kommercielle VZH-inverterscrolls bibeholder den tidligere versions stærke egenskaber med tilføjelse af mellemtryksventil (Intermediate Discharge Valve, IDV), så der opnås bedre sæsonbetinget effektivitet (SEPR) og et bredere driftssystem.
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.