丹佛斯 ICV Flexline™ 平台中的 ICS 先导式伺服阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。
ICS 阀门可满足未来型制冷剂的需求,经测试,其适用的介质温度范围为 –60 至 +120°C [–76 至 +248°F],它可承受的最大工作压力最高为 65 bar (943 psi)。因此,它们适用于天然制冷剂(二氧化碳、氨,以及其他未来高压型制冷剂)。
ICS 调节阀芯采用了独特的 V 型流口设计,可将温度设定值调整至更高的水平,实现更好的性能系数 (COP),并最终带来节能的效果。
ICS 是 ICV Flexline™ 模块化理念的一部分,可为您带来更高的灵活性,帮助您根据需求打造适用的阀门。适用于 ICS、ICM 和 ICLX 的常见阀体具有多种不同的接口尺寸。在 ICV 系列产品中,不同的功能模块都拥有众多的性能和功能,可安装于各类阀体上。相比于传统法兰连接式阀门,该阀门采用直焊连接,可适用于更高压力的系统,并拥有更高的密封性。
操作、安装和检修更快速、更便捷
灵活设置
直接焊接,无需管道法兰
重量轻,结构紧凑
适用于高压型天然制冷剂,例如:二氧化碳
更好的压力控制,节省能源
ICS Flexline™ 伺服操控式阀门不仅仅能节省时间并提高设计灵活性,它还能根据您的需求提供安全可靠的环保型解决方案 - 当下和未来。
下载产品手册
Coolselector®2 可根据用户要求或标准工作条件进行客观计算,帮助客户选择制冷和空调部件。
立即免费试用 Coolselector®2
想深入了解工业氨制冷吗? 工业制冷应用工具的 PowerPoint 幻灯片将为您说明双级氨系统的所有详细信息。点击设备指定区域,即可查看相关阀门的剖面图以及相关信息。您还能获取相关链接,查阅技术文献、产品动画和视频等实用内容。