Ogrzewanie wodne

Produkty - komponenty do palników olejowych

Po wybraniu grupy produktów należy przejść do Katalogu produktów (przycisk w prawym górnym rogu) - tam znajdziesz karty katalogowe, rysunki, certyfikaty, wszystkie informacje techniczne, kody produktów.

  • if (isSmallPicture) { Filtry kasetowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtry kasetowe – Danfoss } else { Filtry kasetowe – Danfoss }
    Filtry kasetowe

    Oryginalny czerwony kasetowy filtr oleju Danfoss jest oznaczony naszym logo, dzięki czemu możesz być pewny jego jakości oraz tego, że został wyprodukowany ze starannie wybranych i przetestowanych materiałów.
    Filtr zachowuje kształt, pozostaje na miejscu i można go łatwo wymienić w zaledwie 45 sekund – bez rozlewania oleju.

  • if (isSmallPicture) { Urządzenia zapłonowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Urządzenia zapłonowe – Danfoss } else { Urządzenia zapłonowe – Danfoss }
    Urządzenia zapłonowe

    Natychmiastowy zapłon gwarantujący czystość układu spalania. Urządzenie zapłonowe EBI4 gwarantuje szybki zapłon palnika olejowego i wysoką wydajność, ponieważ 80% całej energii zostaje przekształcone w wysokie napięcie.

  • if (isSmallPicture) { Pompy olejowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pompy olejowe – Danfoss } else { Pompy olejowe – Danfoss }
    Pompy olejowe

    Komponenty do palników olejowych Danfoss oferują kompleksową gamę pomp olejowych do użytku w budynkach mieszkalnych i handlowych. Dzięki nowej serii Diamond otrzymujesz najbardziej wytrzymałą pompę serwisową wyposażoną w technologię Diamond-Like Carbon.

  • if (isSmallPicture) { Dysze olejowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dysze olejowe – Danfoss } else { Dysze olejowe – Danfoss }
    Dysze olejowe

    Danfoss oferuje dysze olejowe z mosiądzu i stali do standardowych systemów palnikowych. W sprzedaży znajdują się też specjalne dysze dostosowane do wymogów różnych rynków pod względem zakresu pracy, mediów i emisji.

Produkty - Wodne ogrzewanie podłogowe

  • if (isSmallPicture) { Panele i rury – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Panele i rury – Danfoss } else { Panele i rury – Danfoss }
    Panele i rury

    Podłogowe panele grzejne Danfoss stanowią bazę pod system wodnego ogrzewania podłogowego. System Basic obejmuje 3 różne modele paneli; BasicClip, BasicRail i BasicGrip. Dzięki nim można łatwo stworzyć system ogrzewania podłogowego z wylewką. Do systemów bez wylewki przeznaczone są panele SpeedUpTM.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory pokojowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory pokojowe – Danfoss } else { Regulatory pokojowe – Danfoss }
    Regulatory pokojowe

    Dobra regulacja temperatury jest niezbędna, aby zapewnić wysoki komfort termiczny i niskie zużycie energii przez wodne ogrzewanie podłogowe lub system chłodzący. Pozwala ona sterować temperaturą pomieszczenia lub podłogi i uniknąć przegrzania. Aby zagwarantować optymalny komfort, w każdym pomieszczeniu znajduje się osobny termostat pokojowy.

  • if (isSmallPicture) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss } else { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss }
    Grupy pompowo-mieszające

    Grupy pompowo-mieszające Danfoss określają na tyle niską temperaturę wody, aby możliwe było bezpieczne rozprowadzanie jej w systemie ogrzewania podłogowego. Są przeznaczone do współpracy z rozdzielaczami FH i zapewniają żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego poprzez mieszanie ciepłej wody doprowadzanej ze źródła ciepła z zimniejszą wodą zwracaną z systemu ogrzewania.

  • if (isSmallPicture) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss } else { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss }
    Rozdzielacze i siłowniki

    Rozdzielacze ogrzewania podłogowego Danfoss wyróżniają się elastycznością w zakresie ustalania najlepiej dopasowanego rozwiązania w oparciu o wymagania. Wybieraj spośród dostępnych komponentów, aby stworzyć rozdzielacz z nastawą wstępną, rotametrami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami lub bez tych elementów – w zależności od danego projektu.

Produkty - Smart Heating

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Eco™ to samodzielny inteligentny termostat grzejnikowy do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym w domu przez Bluetooth.; } else if (isBigColumns) { Danfoss Eco™ to samodzielny inteligentny termostat grzejnikowy do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym w domu przez Bluetooth. } else { Danfoss Eco™ to samodzielny inteligentny termostat grzejnikowy do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym w domu przez Bluetooth. }
    Danfoss Eco™

    Danfoss Eco™ to samodzielny, inteligentny elektroniczny termostat grzejnikowy pozwalający z łatwością sterować każdym zamontowanym w domu grzejnikiem.

    Termostat Danfoss Eco™ wykorzystuje technologię Bluetooth®, co oznacza, że grzejnikami możesz teraz sterować za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Eco™ support

    Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dokumentacją, oprogramowaniem oraz filmami instalacyjnymi i instrukcjami. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Wsparcie Danfoss Link™

    Danfoss Link™ to w pełni inteligentne rozwiązanie w zakresie ogrzewania, które umożliwia pełną kontrolę nad ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym. Możesz sterować ogrzewaniem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pomocą smartfona.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
    Danfoss Icon2™

    Zaawansowane termostaty pokojowe do wodnego ogrzewania podłogowego i innych aplikacji z siłownikami. Zaprojektowane tak, aby uzupełnić każde wnętrze. Bezprzewodowe termostaty Danfoss Icon2™ otwierają nowe możliwości rozmieszczenia termostatów. Można je po prostu umieścić w dowolnym miejscu. 

  • Wsparcie Danfoss Icon™

    Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i instrukcje.

Produkty - Termostaty grzejnikowe oraz pokojowe, zawory termostatyczne

Wsparcie projektowe

Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej.

Programy online, programy do pobrania, aplikacje

Programy wspierające projektowanie instalacji do pobrania, programy online, aplikacje mobilne.

Przewodnik projektanta po zastosowaniach HVAC

Już jest! Nowy, kompleksowy materiał przygotowany specjalnie dla projektantów - przewodnik po zastosowaniach HVAC.

  • Aż 34 zastosowania ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi fazy przygotowania inwestycji, projektu, wykonania i uruchomienia;
  • Aplikacje zalecane, dopuszczalne, niezalecane;
  • Jasną, przejrzystą strukturę.

Webinaria

Zapraszamy na nagrania z webinariów.

Dynamic Valve - film

Prezentacja wyjątkowych cech i funkcji termostatycznego zaworu grzejnikowego, jego sposobu pracy i gwarantowanych korzyści.

Przedstawiamy nowe możliwości domowego systemu ogrzewania na miarę jutra.

Praca z domu lub wcześniejszy powrót. Temperatura w salonie: 21°C. Nowa aplikacja Danfoss Link™ umożliwia sterowanie ogrzewaniem Twojego domu z dowolnego miejsca. Danfoss Link™ to jedyny system, który umożliwia łatwe sterowanie zarówno elektronicznymi termostatami grzejnikowymi jak i ogrzewaniem podłogowym.

Danfoss Eco

Zapraszamy do zapoznania się z filmem dot. elektronicznego termostatu Danfoss Eco™, który dzięki technologii Bluetooth umożliwia kontrole ogrzewania grzejnikowego za pomocą aplikacji mobilnej.

Katalog wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa

Przejdź do katalogu wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. Znajdziesz tam numery katalogowe, literaturę technicznę, dane techniczne, rysunki, itp.

Ogrzewnictwo - Serwis urządzeń Danfos

Dział Ogrzewnictwa Danfoss w zależności od linii produktowej prowadzi obsługę serwisową i gwarancyjną mającą na celu wyeliminowanie usterki oraz przywrócenie sprawności instalacji, w której zainstalowany jest dany produkt.

Najnowsze wiadomości Danfoss Ogrzewnictwo

  • if (isSmallPicture) { iC2-Micro ze złączem USB-C i laptopem; } else if (isBigColumns) { iC2-Micro ze złączem USB-C i laptopem } else { iC2-Micro ze złączem USB-C i laptopem }
    Przetwornica częstotliwości iC2-Micro jest teraz łatwiejsza w programowaniu i posiada certyfikat UL LZGH2/8
    środa, 27 marca 2024

    Teraz przetwornicę iC2-Micro można zaprogramować nawet, gdy jest odłączona od zasilania, używając nowego adaptera. Zintegrowany logiczny sterownik zdarzeń (SLC) zapewnia elastyczność i upraszcza instalację. Ponieważ przetwornica posiada certyfikat UL LZGH2/8, proces certyfikacji systemu do stosowania w układach HVAC/R z czynnikami chłodniczymi A2L jest uproszczony. Dzięki zakresowi mocy do 22 kW, ta przetwornica częstotliwości może być zastosowana w jeszcze większej liczbie aplikacji.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Druga edycja bezpłatnych warsztatów dla profesjonalistów z branży instalacyjnej i budowlanej
    środa, 20 września 2023

    Zapraszamy w imieniu FLUD DESK na drugą edycję bezpłatnych warsztatów dla profesjonalistów z branży instalacyjnej i budowlanej w 2023 roku.

  • if (isSmallPicture) { Clock face that reads "Best solutions"; } else if (isBigColumns) { Clock face that reads "Best solutions" } else { Clock face that reads "Best solutions" }
    VLT® Real-time Clock MCB 117 dostępny dla wszystkich przetwornic VLT®
    środa, 6 września 2023

    Sygnatury czasowe pomagają w szybszej analizie źródeł awarii