Leanheat® Production

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • Dokumentacja

Zminimalizuj straty energii w sieci dystrybucyjnej i uzyskaj znaczne oszczędności energii

Leanheat® Production to światowej klasy narzędzie do zarządzania, optymalizacji i planowania sieci ciepłowniczych. Jest to zaawansowane oprogramowanie do prognozowania, planowania i optymalizacji produkcji i dystrybucji energii w w sieci ciepłowniczej. To przyszłościowe oprogramowanie pomaga dostosowywać, zmniejszać i optymalizować zużycie energii.

Leanheat® Production wyznacza standardy 4. generacji sieci ciepłowniczych i pozwala użytkownikom na odkrycie korzyści płynących z cyfryzacji:
- Znaczne ograniczenie strat ciepła w sieci
- Znaczne oszczędności energii
- Lepsze wykorzystanie produkcji

Zoptymalizuj swój system ciepłowniczy Leanheat® Production

  • Prognozowanie obciążenia – przewidywanie dokładnego zużycia ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej
  • Optymalizacja temperatury - zmniejszenie strat ciepła o 5-10% prowadzi do dużych rocznych oszczędności kosztów
  • Optymalizacja produkcji - zaoszczędź od 1-3% na kosztach paliwa, wybierając pracę najtańszych źródeł w danym momencie
  • Niski zwrot z inwestycji (ROI) – od 0,5 do 2 lat

Praca z Leanheat® Production:

  • Lepszy podgląd działania sieci
  • Ponad 95% dokładności prognozy obciążenia
  • Łatwy dostęp do danych

Zmniejsz koszty dzięki optymalizacji temperatury:

  • Znaczne roczne oszczędności kosztów
  • Mniej konserwacji i napraw sieci rurociągów dzięki zoptymalizowanemu równoważeniu

Osiągnij oszczędności dzięki optymalizacji produkcji:

  • Duże oszczędności paliwa
  • Znaczna oszczędność czasu w planowaniu

Dzięki modułowemu rozwiązaniu Leanheat® Production kupujesz tylko tę funkcjonalność, której potrzebujesz. Oprogramowanie składa się z szeregu modułów do prognozowania obciążenia, optymalizacji temperatury i optymalizacji produktu. Moduły można łączyć w zależności od indywidualnych potrzeb, co oznacza, że można wybrać pełny pakiet lub po prostu zdecydować się na niektóre moduły, np. prognoza obciążenia.

Jak to działa?

Leanheat® Production składa się z trzech modułów, jak pokazano na rysunku po lewej, z prognozą obciążenia jako niezbędna podstawa, umożliwiająca użytkownikom ocenę zużycia ciepła z sześciodniowym wyprzedzeniem, optymalizację temperatury zasilania i optymalizację jednostek produkcyjnych w oparciu o cenę i dostępność.

Prowadzi to do zmniejszenia strat ciepła w sieciach, realizacji oszczędności energii i lepszego wykorzystania produkcji. To sprawia, że inwestycja w Leanheat® Production jest bardzo rozsądna i zwykle zwraca się w czasie wynoszącym około 1 do 2 lat.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Brochure Leanheat Production - Energieverluste im Netz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen erzielen German Multiple 11 lut, 2021 9.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure English Multiple 26 sty, 2021 9.1 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure Danish Denmark 04 cze, 2021 1.7 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure French France 30 lis, 2021 3.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure Polish Poland 11 maj, 2022 1.2 MB .pdf