Leanheat® Network

  • Przegląd
  • Jak to działa?
  • Dokumentacja

Planuj, wizualizuj i optymalizuj systemy ciepłownicze w celu osiągnięcia lepszej i zrównoważonej pracy sieci

Leanheat® Network to narzędzie do modelowania cieplno-hydraulicznego opracowane specjalnie do stosowania w systemach ciepłowniczych w celu wsparcia procesów planowania, projektowania i eksploatacji. Korzystając z Leanheat® Network proces planowania w przedsiębiorstwach ciepłowniczych będzie skutkować obniżeniem kosztów CapEx i OpEx.

Aby sprostać wyzwaniom technicznym wynikającym z ciągłej rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz nowych przepisów unijnych, przedsiębiorstwa ciepłownicze potrzebują nowych narzędzi i oprogramowania, które pozwolą na lepsze planowanie projektów i optymalizację kosztów.

  • Ogólny spadek nakładów inwestycyjnych i operacyjnych
  • Oszczędność energii i kosztów
  • Zapewnij optymalną i stabilną dystrybucję

 

Optymalnie projektuj i obsługuj system dystrybucji energii dzięki Leanheat® Network

Skutecznie buduj i utrzymuj modele sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Przeprowadzaj symulacje warunków hydraulicznych i termicznych w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych

Optymalizuj temperatury i ciśnienie zasilania sieciowego zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Obniżaj straty sieciowe, a także koszty produkcji i pompowania

Przewiduj i analizuj przyszłe zużycie w swojej sieci w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę dane historyczne i prognozę pogody

Zaplanuj optymalny technologiczno-ekonomiczny miks produkcyjny, optymalizując koszty produkcji i zwiększając dochody z elektrociepłowni przy jednoczesnym zapewnieniu jakości dostaw

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Leanheat® Network? Sprawdź broszurę!

Jak to działa?

Leanheat® Network jako narzędzie wsparcia rozwoju

  • Optymalizacja rozbudowy, remontów i nowych połączeń
  • Analiza wpływu rozbudowy, remontów i nowych połączeń na pozostałą część sieci
  • Opracowanie planów awaryjnych
  • Baza wiedzy o sieci
  • Pakiet aplikacji Leanheat® Network składa się z podstawowego interfejsu użytkownika łączącego się z kilkoma różnymi źródłami danych, które zawierają informacje wymagane do budowania modeli z danych GIS i uruchamiania operacji online za pośrednictwem SCADA.
  • System Leanheat® Network jest skalowalny, co pozwala na działanie jako samodzielny system w celu podstawowej funkcji projektowej; lub działający jako bardziej zaawansowany system online wykorzystujący serwer do obsługi operacji cyklicznych połączonych np. z systemem SCADA.
  • Model hydrauliczny i termiczny: Wszystkie symulacje sieci oparte są na modelu rzeczywistej sieci dystrybucyjnej. Leanheat® Network wykorzystuje następujące (wiele) elementy do tworzenia modeli: obiekt ciepłowni, obiekt rurowy, w tym wsparcie dla rur podwójnych, obiekt węzłowy, obiekty pomp i zaworów, w tym zawory odcinające, akumulatory, wymienniki ciepła, boczniki i grzejniki.

Leanheat® Network jako internetowe narzędzie wsparcia operacyjnego

  • Oblicza optymalne parametry hydrauliczne i wprowadza je
  • Przegląd składu źródeł produkcji w dowolnym punkcie sieci
  • Analiza typu „co, jeśli” dla codziennych wyzwań operacyjnych i zdarzeń krytycznych
  • Przegląd temperatury, przepływu i ciśnienia w dowolnym punkcie sieci
  • Symulacja przyszłych warunków na podstawie prognozy pogody
  • Planowanie interwencji ze skuteczną realizacją i jakością usług

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Leanheat Building Optimieren Sie das Raumklima und senken die Kosten Niemiecki Multiple 05 wrz, 2022 8.5 MB .pdf
Ulotka Leanheat Network brochure Angielski Multiple 26 sty, 2021 898.8 KB .pdf
Ulotka Leanheat Network brochure Niemiecki Multiple 16 mar, 2021 1.2 MB .pdf
Ulotka Leanheat Network brochure Holenderski, flamandzki Holandia 22 lip, 2021 959.4 KB .pdf
Ulotka Leanheat Network brochure Duński Dania 04 cze, 2021 768.3 KB .pdf
Ulotka Leanheat Network broszura Polski Polska 06 kwi, 2022 4.9 MB .pdf