Maritiem en offshore

  • Oplossingen
  • Toepassingen
Maritiem en offshore

Het scheepvaartverkeer neemt toe en heeft een impact op het wereldwijde vervoer, de voedselketen, de nationale defensie en zelfs op de vrije tijd. Wereldwijd zijn er meer dan 100.000 commerciƫle vaartuigen en 25.000 marineschepen actief. Momenteel wordt 80% van alle vracht aan- en afgevoerd via havens, waardoor die wereldwijd de drukste knooppunten voor bulkgoederen vormen.

Als u rondkijkt op een modern schip, ziet u dat Danfoss er hard aan werkt om de energiekosten en emissies in de machinekamer en daarbuiten te verlagen.

Ā 

Op zowel commerciĆ«le als marineschepen, van cruiseschepen tot vrachtschepen en containerschepen, kunt u aanzienlijke voordelen behalen op het gebied van veiligheid, snelheid,Ā transport,Ā efficiĆ«ntie, en door de uitstoot tot een absoluut minimum te beperken. Kies uit een breed scala aan maritieme oplossingen van Danfoss voor brandveiligheid, schoon water aan boord, nauwkeurige bewaking van alle motorfuncties en nauwkeurige en flexibele energieconversieregeling om te voldoen aan de procesbehoeften, zowel aan boord als aan wal.

Ā 

Profiteer van onze ruime ervaring met oceaan-, zee- en binnenvaartschepen die vracht of passagiers vervoeren, tot en met schepen die gebouwd en uitgerust zijn voor speciale werkzaamheden op offshore locaties, zoals windparken of boorplatforms.

Oplossingen

Toepassingen