Abgasbehandlungssysteme, die alle Umweltstandards erfüllen
Die Anlage VI zum Internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe schreibt immer strengere Grenzwerte für die Emissionen von Schwefel- (SOx) und Stickoxiden (NOx) aus dem Schiffsbetrieb vor. Dies bedeutet, dass Schiffseigner auf Abgasreinigungssysteme wie SCR (selektive katalytische Reduktion), AGR (Abgasrückführung) und Scrubber angewiesen sind, um die Vorschriften zu erfüllen.
Die Bedingungen in Abgassystemen sind besonders rau, sodass nur die robustesten Komponenten die tägliche Exposition gegenüber den toxischen Gasen überleben. Danfoss hat sich auf Druck- und Temperaturregelungskomponenten für Abgasbehandlungssysteme spezialisiert, die für Schiffsumgebungen optimiert sind und einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer garantieren. Unsere Komponenten erfüllen alle erforderlichen Schiffstechnik- und Umweltstandards.
Funktionen und Vorteile
Sichere und zuverlässige Regelung von Abgassystemen
Die robusten Komponenten halten rauen und sauren Bedingungen stand
Fachwissen über Abgasbehandlungssysteme
Präzise Abgastemperatur
Die ständige Überwachung des Temperaturniveaus im Abgas trägt dazu bei, einen hohen Wirkungsgrad, hohe Verfügbarkeit und eine präzise Kontrolle der Emissionen sicherzustellen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter für Schiffsanwendungen
Schalter zur Druckregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturschalter für Schiffsanwendungen
Schalter zur Druck- und Temperaturregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für marine Anwendungen
Magnetventile für allgemeine marine Anwendungen im gesamten Schiff. Danfoss-Produkte mit Schiffszulassung und Zertifikaten für Ihre Sicherheit.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für Marineanwendungen
Temperaturfühler mit Schiffszulassung, speziell für die Anforderungen verschiedenster Marineanwendungen entwickelt. Leistungsstarke Temperaturfühler, passend für jede Ihrer Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer und Sensoren für Marineanwendungen
Spezielle Druckmessumformer und Sensoren mit Schiffszulassung für Marineanwendungen. Eine große Auswahl an Anschlüssen und Druckbereichen, um den Anforderungen der Schiffstechnik zu entsprechen.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von uns.