Maksimér energiudbyttet i hybridløsninger
For at hjælpe med at forbedre ydeevnen ved at gøre bedre brug af energi bruges energilagring i stadig større grad i systemer for at skabe hybridløsninger. Der anvendes forskellige lagringsmetoder, men på grund af en reduktion i batteriomkostninger og stigninger i energitæthed, ses batterianvendelse som det hurtigst voksende og det lettest integrerbare lagringsmedie, der er tilgængeligt i dag. DC-DC-omformere kan bruges til tilslutning til batterier, superkondensatorer, brændselsceller og solpaneler.
Som følge af det omfattende indgangsområde for kildespændinger, såsom batteri, kan VACON® NXP DC/DC-omformerapplikationen anvendes til at matche kildespænding til et fælles DC bus-system med henblik på at anvende den lagrede energi til at skabe den rette DC bus-spænding, der kræves til betjening af maskiner, der kører på disse hybridsystemer.
VACON® NXP DC/DC Converter-applikationen kan installeres i både væske- og luftkølede VACON® NXP-frekvensomformermoduler.
Forsyningsspændinger og effektområde
Luftkølet:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 800 Vdc**
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 1100 Vdc**
Væskekølet:
- 3 x 380-500 V...160-1800 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 800 Vdc**
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 1100 Vdc**
*Minimumspændingen er forskellig fra sag til sag
**Afhænger af systemets DC bus-spænding. Spændingskilden (batteri) skal altid være lavere end DC bus-spændingen.
Funktioner og fordele
Bruges den samme VACON® NXP-hardware og styringsplatform, kræver DC-DC-omformere minimal ekstra investering for at få den samme systemfleksibilitet
DC-DC-omformere er en modulløsning, der er let at føje til et systems DC bus, og giver næsten øjeblikkelig adgang til ekstra DC-kilder og let udvidelse
Bruges de samme VACON® NXP-hardwarekonfigurationer, kræver serviceteams lidt eller ingen ekstra træning
En lang række strømklassificeringer sikrer enklere integration af mange forskellige former for almindelige spændinger til batteribanker
Gamle batterienheder er lette at udskifte for at sikre mindre nedetid
Kompatible med en lang række DC-spændingskilder eller energilagringsmedier
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|
Software
Type | Navn | Sprog | Opdateret | Version | Status | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 dec., 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCDrive | 08 mar., 2022 | 2.0.42 | RL | 5.0 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 dec., 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 dec., 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 jan., 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 jan., 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 feb., 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 jan., 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 feb., 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 jan., 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 08 jun., 2022 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 jul., 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 sep., 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 apr., 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 dec., 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 feb., 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 feb., 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 03 apr., 2023 | 007 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 nov., 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 feb., 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 nov., 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 feb., 2020 | RL | 381.4 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 25 jan., 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Relaterede applikationer
- Spidsbelastningsreduktion
- Integrering af vedvarende energikilder (sol, brændselsceller) i almindelige DC-bussystemer
- Tilføjelse af energilagring (batterier) til almindelige DC-bussystemer
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere til fremdrift og thrustere i marineindustrien
For at få mere effektiv drift og større frihed i skibsdesign kan du overveje en elektrisk fremdrift med teknologi fra Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomformere til marineeffektkonvertering og generering
Få gavn af ekspertisen hos Danfoss til at optimere energilagringsløsninger om bord på fartøjer og strømforsyningsløsninger på land, der giver mere stille og renere havne.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Intelligent power konvertering til smart grids
Balancering af forsyning og forbrug er en kompleks opgave i et distribueret smart grid, og det er her Danfoss kan hjælpe med certificerede power conversion-løsninger, hvilket sparer tid, omkostninger og kræfter i test og certificering.
Casestudier
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Future of the Fjords overholder allerede nu udledningsmålene for 2026
Verdens første fuldt elektriske kulfiberskib værner om det uberørte norske fjordmiljø og sørger for en udledning af emissioner på nul.