Hvert minut døgnet rundt og hele året opstår der vandskade i en bygning et eller andet sted i Skandinavien. Overraskende nok har vandskader flere forskellige årsager. Danfoss ECO brass magnetventiler hjælper med at sikre dig mod vandlækage og undgå fugtskader.
Den mest almindelige årsag til vandskade er, at vand lækker fra apparater, der er direkte tilsluttet vandforsyningen i rum, der ikke er vandtætte og derfor ikke har afløb i gulvet. Det kan være opvaskemaskiner, køleskabe med vanddispensere eller kaffemaskiner, der er installeret i køkkenet eller i tekøkkener i kontorbygninger, der forårsager skaden. Apparater, der generelt er af ringere kvalitet, og installationsfejl er nogle af de øvrige årsager til et stigende antal vandlækager.
Men uanset hvad årsagen er, kan fugtskader få alvorlige konsekvenser for dem, der bliver ramt af disse. Skjulte fugtskader kan forårsage helbredsproblemer, og i mange dele af verden kan vandlækage udgøre en trussel for den allerede begrænsede vandforsyning.
Nye og intelligente løsninger forhindrer vandskade
Norge er på forkant, når det drejer sig om at bekæmpe vandlækage i private hjem og kontorbygninger. Her har det siden 2011 været et lovkrav at sikre alle nye bygninger mod potentielle lækager. I 2018 introducerede Danmark et lignende lovkrav, og sandsynligvis vil flere andre lande gennemføre tilsvarende lovgivning i de kommende år. Forsikringsselskaber motiverer i stigende grad husejere til at forhindre vandskade ved at tilbyde mere prisbillige forsikringer til huse, der har installeret systemer mod vandlækage.
Det øgede fokus på vandlækage både hos myndigheder og forsikringsselskaber har medført digitale løsninger, der registrerer vandlækage øjeblikkeligt og lukker for vandforsyningen, hvorved skaden begrænses så meget som muligt.
Løsningen består af sensorer, der er tilsluttet et styresystem, der afgiver en alarm, hvis der opstår vandlækage. Systemet sender derefter et signal til en afspærringsventil, der automatisk lukker for vandforsyningen og sørger for, at der ikke løber mere vand ud. Afspærringsventilen kan monteres enten på bygningens hovedvandforsyning eller på vandforsyningen til køkkenet, bryggerset, manifoldkabinettet, eller alle andre steder med installationer tilsluttet vandforsyningen.
Sikre løsninger døgnet rundt, året rundt
Heldigvis udsættes enkeltbygninger sjældent for vandlækage. Dette betyder, at afspærringsventilen ofte er installeret på et system i lang tid uden nogensinde at blive aktiveret, hvilket øger risikoen for, at de sætter sig fast.
For at undgå dette problem har Danfoss i samarbejde med førerende leverandører af vandlækageløsninger udviklet et ventilprogram, der i forbindelse med indbygning af lækagesporingssystemer aktiveres én gang dagligt for at sikre, at den ikke sætter sig fast, men er klar, hvis uheldet er ude. Den opdaterede magnetventil er allerede installeret i hundredvis af systemer i de seneste år og har vist sig at fungere fejlfrit. Den daglige nedlukning af ventilen er så kortvarig, at forbrugerne ikke bemærker ændringer i vandet.
Danfoss fortsætter med at følge udviklingen tæt inden for vandlækagekontrol og kan give kunderne vejledning og service tilpasset de lokale forhold. Magnetventiler fra Danfoss opfylder de højeste kvalitetsstandarder og leveres til konkurrencedygtige priser sammenlignet med kugleventiler af samme standard.
ECO brass magnetventilprogrammet fra Danfoss fås med alle påkrævede drikkevandsgodkendelser som RISE, SINTEF, ACS og PZH.
Vandinstallationer i dit hjem – overholder de lovgivningen?
Vandlækage kan komme fra mange forskellige kilder i vores huse, lejligheder eller kontorer. Der opstår hvert år skader i danske hjem for over 2 milliarder kroner, der skyldes vandlækage. Det kan gøre vores huse ubeboelige og medføre fugt, mug og andre ubehagelige tilstande.
Fordele ved de nye magnetventiler fra Danfoss:
- Alle påkrævede drikkevandsgodkendelser: RISE, SINTEF, ACS, PZH, Medieberørte materialer i overensstemmelse med 4MS (fire medlemslande: Tyskland, Holland, Frankrig og Storbritannien), DVGW, KTW og W270.
- Hus i ECO brass — ECO brass indeholder ingen giftige additiver såsom bly og nikkel. De har også en imponerende modstandsdygtighed over for korrosion sammenlignet med traditionel messing.
- EPDM-forseglingsmateriale — Vores forseglingsmateriale overholder fuldt ud de nyeste, strenge europæiske bestemmelser og beskytter forbrugeren mod bakteriel og anden farlig forurening.
- Uimodtagelig over for snavs – Firkantet armaturdesign forhindrer ophobning af snavs
- Et indbygget, selvrensende filter beskytter pilotsystemet
- RoHS-certificeret og overholder standardens nye, nedre grænseværdier for tungmetaller
- Driftssikker funktionalitet i fugtige omgivelser — fås med et komplet udvalg af spoler, der yder beskyttelse op til IP67
- Forstærket membran og blødt lukkedesign reducerer vandslag, hvilket forlænger ventilens og rørenes levetid, og derudover er der ingen støj i lækagesporingssystemet for slutbrugeren.
- Svejsefri kontruktion sikrer, at ventilerne er lavet til at holde
- Bredt temperaturområde fra 0–90 °C, der dækker de fleste koldt- og varmtvandssystemer.
- Kompakt design medfører nem tilpasning i alle systemer
- Høj kvalitet og konkurrencedygtig pris
- Optimeret til forebyggelse af skader forårsaget af lækage og leveret af lokale eksperter, som tilbyder lokal service.
Magnetventiler til vandsikring
Se, hvordan de nye og forbedrede magnetventiler i ECO brass er optimeret til vandlækagesystemer.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, tvangsservostyrede magnetventiler til drikkevand
EV250BW 10-22 er en tvangsservostyret 2/2-vejs magnetventil. Ventilhuset er udført i ECO brass og anvender næste generations EPDM-forseglinger. Det er en kompakt ventil, der anvendes til procesvand med lavt differenstryk, f.eks. procesindløb og drikkevandsapplikationer, hvor drikkevandsgodkendelser som RISE, SINTEF, ACS, PZH og WRAS er påkrævede.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW/EV228BW 15–50, indirekte servostyrede 2/2-vejs magnetventiler
EV220BW 15–50 er en indirekte servostyret 2/2-vejs magnetventil, der er udviklet til drikkevand, og som kan fås i NC-, NO-, eller UN-låsning. Ventilforseglinger fås i EPDM, og ventilhuset i ECO brass eller i rustfrit stål. Medieberørte materialer i henhold til 4MS, DVGW, KTW og W270, og ventilprogrammet har RISE-, SINTEF-, ACS- og PZH-godkendelser til applikationer med såvel koldt som varmt vand.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, direkte servostyrede 2/2-vejs magnetventiler
EV221BW 10-22 er en direkte servostyret 2/2-vejs magnetventil. Denne ventiltype er designet med EPDM-pakning og blyfri afzinkningsbestandig Eco messing til drikkevandsapplikationer, og som kan fås i NC & NO. Medieberørte materialer i henhold til 4MS, DVGW, KTW og W270, og ventilprogrammet har RISE-, SINTEF-, ACS- og PZH-godkendelser til applikationer med såvel koldt som varmt vand.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Danish | Multiple | 29 dec., 2021 | 5.6 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Spanish, Castilian | Multiple | 29 dec., 2021 | 5.6 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Swedish | Multiple | 29 dec., 2021 | 5.6 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Polish | Multiple | 29 dec., 2021 | 5.6 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Italian | Multiple | 29 dec., 2021 | 5.6 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | English | Multiple | 27 mar., 2024 | 6.7 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Hungarian | Multiple | 07 jul., 2023 | 7.9 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Dutch, Flemish | Multiple | 12 jun., 2023 | 6.6 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | German | Multiple | 26 apr., 2023 | 6.7 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | French | Multiple | 18 maj, 2023 | 6.6 MB | |
Data sheet | Servo-operated 2-2-way solenoid valves EV221BW 10 - EV221BW 22 | Lithuanian | Multiple | 26 apr., 2023 | 7.8 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Dutch, Flemish | Multiple | 17 maj, 2023 | 12.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Hungarian | Multiple | 07 jul., 2023 | 12.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Swedish | Multiple | 12 apr., 2024 | 12.1 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Lithuanian | Multiple | 22 jun., 2023 | 12.8 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | French | Multiple | 02 jun., 2023 | 12.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Danish | Multiple | 12 apr., 2024 | 11.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | English | Multiple | 22 jan., 2024 | 12.1 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | German | Multiple | 27 mar., 2023 | 12.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Italian | Multiple | 29 dec., 2021 | 11.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Spanish, Castilian | Multiple | 29 dec., 2021 | 11.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Polish | Multiple | 09 feb., 2023 | 12.3 MB |
Godkendelser
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Hygienic Certificate | CARSO 24 ACC LY 130 | French | Multiple | 08 maj, 2024 | 240.1 KB | |
Hygienic Certificate | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polish | Multiple | 08 maj, 2024 | 310.4 KB | |
Hygienic Certificate | RISE SC0155-18 | English; Swedish | Multiple | 08 maj, 2024 | 194.2 KB | |
Hygienic Certificate | SINTEF 3468 | English; Norwegian Bokmål | Multiple | 08 maj, 2024 | 301.5 KB |