Lavere emissioner, mindre brændstof og færre driftsomkostninger
Når man bruger ordet marine, kommer man til at tænke på et helt skib. Et skib omfatter de fleste af de applikationer, som også findes på landjorden, bare på en mere begrænset plads. Applikationerne spænder fra spildevand til rensning af udstødningsgas.
Selvom Danfoss har produkter, der er velegnede til mange af disse applikationer, koncentrerer vi os om det udstyr, der er placeret i og omkring maskinrummet og fremdriftssystemet.
Danfoss industriautomatik i marineuniverset
Pålidelig ydeevne – selv under krævende betingelser. Verdens største skibe er afhængige af meget små komponenter.
Udstyrsområder af særlig interesse i forbindelse med marinesegmentet er:
- Offshore: Slidstærke komponenter til barske driftsbetingelser og større sikkerhed for personalet samt marinemiljøerne.
- Kraftværker: Reducerede CO2- og NOx-emissioner. Hjælper med at opnå bedre brændstoføkonomi, mere intelligent service og større sikkerhed.
- Hjælpesystemer: Komponenter, der er klar til alternative brændstoffer, samt forbedret sikkerhed fra førsteklasses automatiseringskomponenter.
- Motorer og fremdriftssystemer: Reducerede CO2-, NOx- og SOx-emissioner samt mere intelligent service og forbedret marinesikkerhed.
Vores tryktransmittere og temperaturfølere spiller en afgørende rolle for producenterne af marinediesel- eller gasforbrændingsmotorer, så de kan være klar til verdens fremtidige krav.
Takket være et tæt samarbejde med førende motorproducenter er vores tryk- og temperaturregulatorer egnet til forskellige miljøvenlige motorløsninger. Om bord på mange af nutidens containerskibe, bulkcarriers, olietankere og krydstogtskibe overvåger Danfoss' følere tryk og temperatur i en lang række motorapplikationer. Dette gør det muligt for skibe at reducere emissionerne samt brændstof- og andre driftsomkostninger.
Marinebrochure
Overgå kravene og kundens forventninger med intelligente løsninger. Danfoss' tryktransmittere, temperaturfølere, pressostater, termostater samt ventiler.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Sensing Solutions for the marine sector | engelsk | Multiple | 07 dec., 2020 | 5.5 MB |
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfølere til marineapplikationer
Marinegodkendte temperaturfølere, der er særligt egnede til at leve op til kravene i forskellige marineapplikationer. Robuste temperaturfølere, som passer til din applikation.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere og -følere til marineapplikationer
Marinegodkendte tryktransmittere og -følere til marineapplikationer. Et bredt udvalg af tilslutninger og trykområder, der lever op til kravene i marineapplikationer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventiler til marineapplikationer
Magnetventiler til generelle marineapplikationer på hele skibet. Danfoss produkter med marinegodkendelser og -certifikater for din sikkerhed.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostater til marineapplikationer
Termostater og pressostater til styring af tryk og temperatur i marineapplikationer, hvor robusthed og plads er vigtige faktorer. Marinegodkendt boks- og blokpressostater.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostater til marineapplikationer
Pressostater til styring af tryk i marineapplikationer, hvor robusthed og plads er vigtige faktorer. Marinegodkendt boks- og blokpressostater.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Brændstof-, olie- og vandrensning
Sikker drift om bord på skibet kræver vigtige supportsystemer, f.eks. kølevand og brændselsolie. Danfoss' marineprodukter kan understøtte alle disse funktioner.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Fremdriftssystem
Konvertér kraften fra skibsmotoren for at skære ned på energiforbruget med dedikerede og marinegodkendte tryk- og temperaturregulatorer fra Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Luftkompressorer på skibe
Danfoss tilbyder en samlet pakke af tryk- og temperaturregulatorer til systemer med trykluft, hvilket sikrer, at der altid er luft tilgængelig til sikkerhed ombord på rejsen med skib.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorer
Motoren er "kernen" i skibet. Pålidelige og effektive motorer er afhængige af præcis kontrol af trykket og temperaturen – og det er præcis det, som Danfoss' produkter sørger for.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Pumpesystemer
Dedikerede marinegodkendte produkter til optimerede pumpesystemer på skibe. Vigtige komponenter, der garanterer optimerede sikkerhedssystemer ombord på skibene.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Rensning af udstødningsgas
Miljøet i udstødningsgassystemer er ekstremt barskt, og kun de mest robuste komponenter overlever – og det er Danfoss' marineprodukter optimerede til.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.