Kemikalier, medicin og plastic

Kemikalier, medicin og plastic

Forbedret pålidelighed i barske miljøer

Det globale behov for kemikalier og farmaceutiske produkter er stigende, og nye varer, blandinger, aktive ingredienser og medicin udvikles konstant for at dække efterspørgslen i alle brancher og til forskellige anvendelser i dagligdagen. Anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier er standardpraksis for kemiske reaktorer, destillering, udskilning, tørring, maling, granulering, ekstrudering ved varmesmeltning og tilhørende processer i disse industrier.

Specifikationerne for køling og styring i kemi- og medicinalproduktionsprocesser er strenge. Kun godkendte produkter til bestemte trykområder og barske miljøer kan anvendes. Med tilføjelse af Danfoss' ekspertise og kvalitetsprodukter kan du være sikker på pålidelighed og sikkerhed på højt niveau, lang levetid og høj ydeevne og energieffektivitet. 

Effektiv forsyning, raffinering og transport af værdifulde råmaterialer, der opbevares ved nøjagtige temperaturniveauer på alle tidspunkter, kan opnås med køleløsninger fra Danfoss. Og når det drejer sig om den bedst tilgængelige teknologi for AC-motorer, anerkender industrien fordelene ved hastighedsstyring ved hjælp af frekvensomformere.

Danfoss tilbyder dig bred erfaring og ekspertise inden for køling og hastighedsstyring af AC-motorer i alle de primære kemiske sektorer: petrokemi, uorganiske basisstoffer, polymerer, specialstoffer og konsument. Vores udvalg i køleudstyr og frekvensomformere er designet til at imødekomme behovene i den kemiske industri, hvor sikkerhed har højeste prioritet.

Optimerede processer, mindre nedetid

Det er velkendt, at Danfoss i mange år har samarbejdet med den kemiske industri om at øge produktionskapaciteten og forbedre bæredygtigheden. Forbedringer inden for processtyring med hastighedsstyring af motorer og energibesparelser på forskellige applikationer har øget proceseffektiviteten og pålideligheden og har også reduceret CO2-udledningerne.

Den høje beskyttelsesklasse og konform-coating af PCB'ere i vores frekvensomformere øger beskyttelsen mod miljøforurening, aggressive gasser, fugt og støv. Disse frekvensomformere reducerer også kravene til varmebelastninger og aircondition med en høj ydeevne for varmehåndtering. Dette medfører øget levetid for frekvensomformeren, reduceret vedligeholdelse, pålidelig drift i barske miljøer, mindre nedetid og lavere samlede ejeromkostninger.

Dine fordele, når du handler med Danfoss:

  • Præcis temperaturstyring
  • Sikker, nøjagtig og robust motorstyring
  • Enestående håndtering af varme og harmonisk forvrængning   
  • Pålidelige løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
  • Høj ydeevne og høj energieffektivitet

Applikationer, der har gavn af løsninger fra Danfoss:

  • Pumper
  • Kondensatorventilatorer
  • Kompressorer
  • Ekstrudere
  • Knusemaskiner
  • Valsere
  • Fræsere
  • Blandemaskiner
  • Æltemaskiner
  • Tørremaskiner
  • Blæsere
  • Doseringsmaskiner
  • Centrifuger
Plast

Plast

Energioptimering af sprøjtestøbnings- og ekstruderingsmaskiner

Fra den energiintensive proces med smeltning af granulat og pulver, til blanding, sprøjtestøbning og ekstrudering kan maskineri i plastfremstilling få stor gavn af reduceret strømforbrug og optimal regulering. Bearbejdning af polyethylen, polyurethan eller polypropylen til plastickomponenter og pakkemateriale er en industri med særdeles stærk konkurrence baseret på omkostninger og kvalitet. Det er derfor, at præcis temperaturstyring til både varme og køling kombineret med det kompakte og fleksible komponentdesign gør løsninger fra Danfoss værdifulde: De tilbyder nem integration, leverer præcision i verdensklasse og har særdeles omkostningseffektiv drift.

Knowhow inden for elektriske løsninger og hybridløsninger

Til maskineri, der er udelukkende elektrisk, får du glæde af verdens længstvarende erfaring og knowhow om sofistikeret og robust motorstyring, når du handler med Danfoss. Vi tilbyder også alsidig og dybdegående viden og udstyr, der sikrer, at din energikonvertering er optimal og energieffektiv til hybride elektrohydrauliske maskiner lige fra sprøjtestøbning til ekstrudering og mere.

Præcision, renhed og temperaturstyring

Du står over for den udfordring, at du skal opretholde høj nøjagtighed og konsekvent kvalitet i processer med konstant tryk under dyre varmehåndteringsforhold. Vi har erfaringen og løsningerne til at håndtere disse problemstillinger, så du kan opnå den ydeevne, som du har brug for ved fremstilling af stabile plastkomponenter af høj kvalitet på et tilfredsstillende niveau for de samlede driftsomkostninger.