Robuste og driftssikre følere til industriel hydraulik
Hvis du leder efter alsidige og højtydende overvågnings- og styringskomponenter til industriel hydraulik, så finder du det her i Danfoss' produktportefølje. Vores produktprogram er skræddersyet til forskellige industrielle applikationer og tilbyder et bredt udvalg af komponenter til tryk- og temperaturstyring.
Med mere end 50 års erfaring inden for industriel hydraulik har vi en dybtgående viden om udfordringerne i branchen, og vores produkter udvikles konstant, så de lever op til aktuelle krav.
I kraft af vores tætte samarbejde med maskinfabrikanter og brancheførende virksomheder inden for plastforarbejdning, presser og hydraulisk kraft leverer vores løsninger branchens bedste ydelse og produktlevetidsomkostninger.
De robuste og grundigt gennemprøvede tryk- og temperaturfølere garanterer sikker, pålidelig og energieffektiv ydelse på tværs af applikationer.
MBS 1600 Tryktransmitter
Besøg vores dedikerede websted om følere, hvor du kan læse mere om MBS 1600, som er skræddersyet til applikationer indenfor plastforarbejdning.
Funktioner og fordele
Fuld immunitet imod elektrisk støj: Induceret elektrisk støj fra VFD og andre direkte tilsluttede, elektriske hurtige transienter fra ventiler og relæer er et stadigt større problem i mange industrier. Undgå kvalitetssvigt eller produktionsstop med EMC-immune komponenter.
Hurtig responstid: Præcis og hurtig responstid sikrer høj produktivitet.
Fuldt svejset design: Det fuldt svejsede design har høje briste- og overtryksegenskaber.
Meget holdbar: Vores produkter, der er produceret med de mest holdbare materialer, er bygget til at modstå stød, vibrationer og tryk- og temperaturudsving under den daglige drift.
Industrielle hydraulikapplikationer
Brochure om industriel hydraulik
Flere oplysninger om industrielle hydraulikapplikationer og anbefalede produkter.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Industrial Hydraulic Brochure v2 | engelsk | Multiple | 11 feb., 2021 | 2.8 MB |
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 serien – kompakte tryktransmittere
Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Det fleksible tryktransmitterprogram dækker alle standardudgangssignaler. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600 tryktransmittere til plastbehandling
MBS 1600/1650 tryktransmitteren er skræddersyet til plastindustriens specifikke krav. MBS 1600 er en EMC immun tryktransmitter af høj kvalitet.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1350, OEM-transmitter med dobbelt udgang til krævende applikationer
Den kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1350 er designet til brug i industrielle applikationer, hvor der er brug for en kombination af et tryksignal og et pressostat- eller temperatursignal.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationer
Den kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 og 5252 – robuste temperaturfølere
Robuste temperaturfølere til styring af kølevand, smøringsolie, hydraulikolie og køleanlæg i den generelle industri og i marineapplikationer. Disse temperaturfølere er baseret på et traditionelt Pt 100 eller Pt 1000 element, der giver en pålidelig og nøjagtig måling.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560 – temperaturføler med indbygget transmitter
Med MBT 3560 har vi kombineret teknologien fra vores standardtemperaturfølere og elektriske tilslutninger fra MBS tryktransmittere med en nyudviklet elektronik. Dette har resulteret i en kompakt temperaturføler med indbygget transmitter.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5000, kompakt blokpressostat
MBC-pressostater er konstrueret til marineapplikationer, hvor plads og driftssikkerhed er de vigtigste egenskaber. MBC’erne er kompakte pressostater, der er konstrueret efter vores nye blokdesign til at modstå de hårde betingelser, som kendes fra f.eks. maskinrum om bord på skibe. MBC’erne er kendetegnede ved høj vibrationsstabilitet og har alle relevante marinegodkendelser. Den faste men lave differens garanterer præcis overvågning af kritiske tryk. MBV-testventiler kan leveres som standardtilbehør til MBC-pressostater.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200-serien, elektroniske pressostater, dobbelt udgang
MEP 2200 og 2250 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2250 har dobbelt udgang med kontaktfunktioner og et analogt udgangssignal: absolut spænding eller 10-90 % ratiometrisk spænding.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatiske ventiler
Termostatiske ventiler er en enkel og pålidelig temperaturstyring, der hverken kræver elektricitet eller styreluft. Et applikationseksempel er den automatiske kontrol af vandtemperaturen i kølesystemer. Ventilerne fås med fjernstyret eller indbygget føler.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B – servostyrede magnetventiler
EV220B er et universelt 2/2-vejs magnetventilprogram. Ventilhuset i messing, afzinkningsbestandigt messing eller rustfrit stål sikrer, at mange forskellige applikationer kan afdækkes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210A, direkte styrede kompakte 2/2-vejs magnetventiler
EV210A er en stor serie af små, direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler til brug i industrielt maskineri. Den kompakte udførelse betyder, sammen med et bredt program af spoler, at EV210A bruges i en bred vifte af industrielle anvendelser.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.