Nå nye højder med øget komfort og pålidelighed
Urbaniseringen skaber et behov for højere bygninger, og en stadigt ældre befolkning ønsker mere velvære i deres liv. Det betyder, at nem og hurtig adgang til et højt komfortniveau samt energieffektivitet er vigtige parametre i udviklingen af moderne elevatorer og rulletrapper. Selv adrenalinjunkier, der gerne vil nå op i nye højder i skiområderne, har en indvirkning på branchen.
Du kan stole på, at du får jævn, stille og sikker ydeevne, kombineret med omkostningssynergier, ved at anvende frekvensomformere fra Danfoss, der er designet specifikt til elevator- og rulletrappebranchen, i dine bygninger. Vores produkter giver ubesværet hastighedsstyring og optimal udstyrseffektivitet i både erhvervsbyggeri og beboelse, på skisportssteder og på industrielle arbejdspladser overalt i verden. Og du kan få glæde af enkeltheden ved at handle med en enkelt leverandør, for udover at levere frekvensomformere, opererer Danfoss også allerede inden for løsninger til bygningsautomatisering i næsten alle slags bygninger, supermarkeder og fabrikker i hele verden.
Elevatorer og rulletrapper
Disse er de mest almindelige udstyrstyper til elevatorer og rulletrapper. Elevatorstolene manøvreres ved hjælp af kørende reb over et drivskivesystem, og belastningen balanceres af en kontravægt. Den påkrævede kørekomfort opnås med nøjagtig styring af en højeffektiv motor med en frekvensomformer. Elevatorspecifikke funktioner gør det nemt at integrere frekvensomformeren i en ny elevatorserie eller at modernisere eksisterende installationer.
I rulletrapper giver frekvensomformere mulighed for pausetilstand ved lav hastighed og drift ved fuld hastighed med blød acceleration og deceleration. Udstyrets høje effektivitet og jævne drift garanterer en lang levetid. Både nyt udstyr og eksisterende installationer kan få fordel af de lavere samlede ejeromkostninger.
Hydrauliske elevatorer
Hydrauliske elevatorsystemer, har hydraulikstempler, der bevæger elevatorstolen langs styreskinner. Når der anvendes frekvensomformere, kører hydraulikpumpen i overensstemmelse med den reelle efterspørgsel og dermed med mindst muligt tab. Hydraulikolien bliver ikke varm, elevatoren kan klare et ubegrænset antal cyklusser pr. dag, har kortere cyklustider og meget høj effektivitet. Energibesparelsen overstiger 50 %, og der kan opnås samlede besparelser på helt op til 75 %, når oliekølerne fjernes og airconditionen har mindre at lave. Modernisering af en eksisterende elevator for at kunne bruge frekvensomformere kan udføres på blot et par timer.
Tovbaner
Tovbaner giver ubesværet adgang til steder, der ligger i stor højde, i dyb sne eller hvor man kan opleve en fantastisk udsigt. Danfoss Drives leverer den krævede redundans ved at styre flere motorer eller mulitisegmentmotorer. Det fleksible applikationsdesign giver mulighed for flere forskellige konfigurationer til både nye systemer og systemer, der skal moderniseres. Energieffektiviteten kan maksimeres med regenerative frekvensomformere, der leder bremseeffekten tilbage til elnettet.
Hejseværker til konstruktion og industrielle elevatorer
Hejseværker og elevatorer med tandstangsudveksling gør det nemt og effektivt at transportere mennesker og materialer på byggepladser. Flere parallelle motorer og en enkelt frekvensomformer fra Danfoss med dynamisk bremse gør det muligt at have hejseudstyr med forskellig kapacitet koblet på samme mast eller tandstang. Frekvensomformerne kan installeres enten inde i eller oven på elevatorstolen. Frekvensomformerne tilbyder også grænseflader til elevatorstyring og muliggør nøjagtige stop på etager for at øge sikkerheden.
Øget sikkerhed hos Max Planck Institute
Max Planc Institute, Gottingen, Tyskland, valgte Danfoss Dedicated Lift Drive til deres imponerende elevator til fem etager. Sikkerhedskontakter kan undværes, og installationsomkostninger reduceres betydeligt.
Produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled
Designet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled
Designet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302
LD 302 kører i åben sløjfe- eller lukket sløjfe-systemer og er velegnet til både drivskiveelevatorer og hydrauliske elevatorer.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.