iC7變頻器確保伯恩抽水站的排水暢通

2024年3月21日 星期四

水與日常生活息息相關,但也是最容易被視為理所當然的資源。瑞士當地水供應商對此始終保持關注,堅特提供高品質的飲用水來滿足居民期望。在伯恩地區,水協會Region Bern AG (WVRB)每年為超過25萬居民的社區提供2,090萬立方公尺的飲用水。先進的飲用水處理廠和分配系統由水泵站、集水池、連接管線和蓄水池組成。

為了確保飲用水安全及品質,WVRB不斷投資最新技術。作為這些努力的一部分,他們於2023年啟用新的Wehrliau泵站。Wehrliau抽水站每分鐘可輸送多達2萬公升之飲用水,相當於130個浴缸滿水量。兩台泵浦分別由電動馬達(250 kW)驅動,將水從當地兩個飲用水井輸送到新的泵站,接著輸送到市政供水網路

Hanspeter Sommer walking down the stairs inside Wehrliau pumping station in Bern

挑戰: 確保水泵站的不間斷運行

水泵站的系統可用性對於清潔飲水穩定供應至關重要。變速控制必須具有絕對的可靠性和最佳的效率,高效且簡單的維護設定選項發揮重要作用。系統的高效運行還能避免水資源浪費、減少能源損失與二氧化碳排放。丹佛斯iC7變頻器在系統轉速控制扮演重要角色,能夠可靠地調節水量以滿足社區的飲水需求。

Michael Mühlethaler from Danfoss service partner Gebrüder Meier and Danfoss partner manager Jesper Christensen showing how easy it is to commission and maintain iC7 drives

解決方案: 無諧波水泵站

丹佛斯與服務合作夥伴Gebrüder Meier 選用了iC7變頻器,並合作開發了一種能夠確保水泵站不間斷運行且符合諧波電流標準的解決方案。丹佛斯解決方案盡可能減少諧波失真,以確保電網清潔。

iC7變頻器採用模組化設計,通過主動前端(AFE)技術以降低諧波,可確保最佳效能並最大幅度地減少主電源中的諧波失真。此外,變頻器可有效控制馬達轉速和負載。

丹佛斯為威圖(Rittal)機櫃系統提供冷卻和通風的變頻器整體解決方案,能夠滿足水泵站本地安裝要求。靠近馬達安裝可避免對馬達電壓產生負面影響,並可省去額外的濾波器安裝。

結果: iC7系列節省空間

與任何高功率驅動應用一樣,Wehrliau水泵站的空間極為有限。與市場上同類型變頻器相比,緊湊型iC7變頻器的占地面積減少了30%。此外,透過從上方對變頻器進行接線而無需打開底板,從而節省了安裝成本。

控制櫃採用自然風冷系統,每個模組採用獨立的通風設計,從下方吸入冷空氣並將熱空氣排出機櫃。這樣就無需在機櫃上旁安裝風扇,從而節省能源,避免潛在的故障問題並減少備用零件。此外,該解決方案還可立即排放熱空氣,從而延長設備的使用壽命。如果熱空氣在機櫃內停留,將會縮短元件的使用壽命。

水泵站的快速、安全維護

除了提高系統可用性和效率外,水供應商還可以在需要時受益於維護的安全性與方便性。例如,可以單獨更換電源模組,無需斷開電源和馬達電纜,這使得維護和更換工作變得更加輕鬆簡單。風扇磁帶是此類應用中的典型磨損零件,也可以快速輕鬆地進行清潔或更換。這裡的維護時間從幾個小時縮短到幾分鐘。

安裝資訊

  • 2台iC7變頻器
  • 250 kW / 480 A 低諧波版本
  • 防護等級: IP54
  • 頂部佈線(主電源電纜和馬達輸出電纜)
  • 尺寸 (長x高x寬) = 1200 x 2300 x 600 mm

透過密切合作促進專案的成功

在整個計畫過程中,伯恩地區水協會、丹佛斯工廠、產品開發團隊和丹佛斯服務夥伴之間的密切合作滿足了該基礎設施項目的所有要求,這對該地區非常重要。

此外,Gebrüder Meier還提供DrivePro®服務,以縮短調試時間。他們將持續進行供水管網的運行優化。DrivePro®服務為水協會提供設備在整個生命週期內的安全可靠運行所需的服務和支援,包括產品選型、調試以及所需的系統改造工作。

此專案選用的丹佛斯產品和服務