在國際淨零排放浪潮與歐盟碳邊境調整機制(CBAM)趨勢下,包括鋼鐵、水泥、石化等高碳排產業以及半導體、工業和機械等產業皆受到極大衝擊,他們正面臨著低碳轉型及智慧化升級的挑戰。
丹佛斯傳動是變頻器和自動控制技術的市場領導品牌,今年首度參加台北國際自動化工業大展,以「打造高能效設備,實現永續淨零的未來」為主題,將展示我們的高效節能變頻器如何減少設備運行的能源消耗,提升生產效率以及降低二氧化碳排放量,幫助企業逐步實現碳中和與ESG永續經營目標。
2024台北國際自動化工業大展將於8月21日(三)展開為期4天的精彩活動。歡迎蒞臨南港展覽館2館4樓展位S230,您將有機會與丹佛斯專家深入交流,進一步了解我們為新一代智慧工廠提供面向未來之高效節能變頻器解決方案!
產品亮點搶先看
高效軸流風扇解決方案 (EC+ solution)
此方案結合NOVENCO ZerAx®高效軸流風扇與丹佛斯智能變頻器VLT® HVAC Drive FC 102,使個別元件發揮最大效能以達到空調設備能效最佳化之目的,平均可節省30~50%的能源成本。
特點和優勢:
- 變頻器搭配IE5交流永磁馬達,創造業界最高能效表現
- 快速安裝,無須改造風機設備內部機構
- 風機採用陶瓷軸承,維運成本極低
- 適用範圍廣泛,最大可達2,400 Pascal(全靜壓)或160,000CMH。
丹佛斯VLT® HVAC Drive採用背通道冷卻概念,使用最少的能源達到高效的冷卻效果。以降低整體成本為考量的熱管理設計能將高達90%的系統熱量排出,最大限度地減少面板和空調系統的安裝空間與成本,在變頻器投資的第一年即可節省高達30%的營運成本。
智慧變頻器搭配狀態監控功能,實現預防性維護
現代化變頻器為工業4.0自動化帶來新商機。丹佛斯智能變頻器內建電流感測器,無需外部感測器,可即時監控馬達運行狀態,使操作人員能在發生計劃外故障之前採取必要的預防措施。此變頻器採用邊緣運算可確保資料隱私和安全,實現設備的預防性維護和優化。
特點和優勢:
- 適合所有使用者介面與馬達額定值
- 延長設備正常運行時間
- 最大限度地提高生產力
- 優化設備效能
- 減少備件、降低維護成本
丹佛斯變頻器可與多個訊號源連接,例如可編程邏輯控制器(PLC)、內部系統以及雲端或數據分析平台,提供完善的資料分析與預測性維護服務,讓您在快速發展的工業環境中保持競爭優勢。
iC7-Automation變頻器
這是一款緊湊型通用變頻器,能最大限度地減少安裝空間,具備卓越的電機控制和連接能力,實現與其他設備和系統的無縫連接,其彈性的模組化設計及擴充功能滿足多元化的行業應用需求。
特點和優勢:
- 通過背通道冷卻實現高效的散熱管理
- 體積輕巧,可節省空間與降低冷卻成本
- 整合感測器可提高性能與控制精度
- 採模組化設計,方便進行擴充
- 具備STO SIL 3認證
丹佛斯除了提供高性能的變頻器之外,我們的DrivePro®生命週期服務可根據客戶需求提供客製化方案,除了變頻器故障排除、維護、修理和更換服務之外,從備件包到狀態監控解決方案,在交流變頻器的不同生命週期階段為您的業務提供完善服務,從而提高設備效能及正常運行時間。DrivePro®服務可延長交流變頻器的使用壽命,透過變頻器和零件的維修保養和再利用,從而減少原材料的消耗和廢料的產生,為地球永續盡一分心力。