• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯全新VACON® 1000中壓變頻器隆重上市

2021年10月5日 星期二

丹佛斯是交流變頻器技術的領導者,擁有無與倫比的優勢和豐富的產業經驗,近日再推出中壓專用多功能VACON® 1000變頻器,該變頻器為模組化氣冷式中壓變頻器,適合泵和風機等變轉矩負載應用。

VACON® 1000變頻器(電壓範圍:2.4 kV~11 kV)和同類的中壓氣冷式變頻器(低於215 A)相比,佔地面積最小,其獨立運行設計可實現快速且安全的調試,而模組化設計可節省維修配件的成本,並且可以根據不同的應用需求進行優化配置。

功率範圍:

 ‧ 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
 ‧ 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
 ‧ 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
 ‧ 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA

根據IEC和UL標準,VACON® 1000符合國際中壓變頻器安全要求。丹佛斯中壓變頻器負責人Dan Isaksson解釋說:「能效成為全球熱門議題,各國正積極尋求可以減少能源消耗的有效方式。根據研究指出,在泵、風機和壓縮機應用安裝適合的變頻器可節省高達8%的能源成本。新一代VACON®1000風冷式中壓變頻器是上述應用的理想選擇,除了現有VACON® 3000液冷式中壓變頻器以及丹佛斯低壓變頻器之外,我們想要透過更廣泛的產品組合為客戶提供更多選擇。

更多產品詳情