ICAD B電動閥專為廣泛的應用而設計,透過最新的數位控制技術與連接選項以簡化設定、安裝與操作。
ICAD B電動閥將數位功能、可用性和可靠性提升到一個全新的水平,可有效解決工業冷凍領域專業人士的相關痛點及提高日常工作效率。

提高低溫應用的可靠性
ICAD B專為廣泛的應用而設計,為使用者提供更多功能,即使在惡劣環境下也能可靠運行,其採用全密封結構設計,可防止濕氣或水分滲入密封件之保護,使ICAD和ICM電動閥之間實現最佳的密封性能。此外,聯軸器不需使用油脂潤滑或其他材料,從而減少維護或清潔需求,新的安裝設計使安裝人員更容易操作使用,因為他們僅需兩個螺絲即可進行安裝,聯軸器已經過徹底測試和檢查,可以定位在任何方向,讓安裝人員可以高枕無憂。丹佛斯開發團隊分別在實驗室和現場對ICAD B電動閥進行長時間的廣泛測試和驗證,每次皆有出色的性能表現。
簡化設定和操作
丹佛斯團隊利用最新的數位技術讓安裝人員的工作變得更輕鬆。ICAD B電動閥擁有專屬應用程式,方便安裝人員與操作人員透過智慧型手機遠端控制閥門功能。該應用程式提供快速設定嚮導、自我診斷工具和對預防性維護等功能,ICAD B專用的智慧型手機應用程式將顛覆既有市場遊戲規則,盡其所能地幫助工業冷凍領域專業人士簡化安裝及操作程序,確保系統運行的可靠性。
實現系統的集成控制
ICAD B電動閥產品設計可確保驅動器無縫整合至工業冷凍系統。丹佛斯工業冷凍產品管理負責人Alejandro Figueroa Lopez解釋說:「我們的合作夥伴希望可以從類比通訊轉為數位通訊,透過數位連接提高靈活性和控制水平。為了滿足這方面的需求,最新ICAD B電動閥突破傳統設計,可提供兩種通訊選項包含RS485 Modbus RTU通訊協議和基於乙太網路的Modbus TCP/IP設備。於此,客戶可以將每一個ICAD電動閥集成至控制系統中,以進行參數設定、監控和控制連接的設備。」除了提高靈活性之外,這類通訊協定還可以節省成本,因為其減少了PLC/控制系統的接線和輸入/輸出需求。
憑藉其可靠性、更友好的用戶使用介面和數位整合功能,ICAD B電動閥將幫助丹佛斯客戶為打造「新一代工業製冷設備」做好準備。他接著說,數十年來,丹佛斯一直為客戶提供創新的工業製冷解決方案,在產業邁向數位轉型之際,創新的ICAD B電動閥推出恰逢其時,為客戶提供高水平控制及符合需求的通訊靈活性。