• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

R404A冷媒即將禁用,丹佛斯已做好萬全準備

2019年1月29日 星期二

R404A冷媒的ODP和GWP值均超標,為環境帶來不利的影響。從2020年1月1日起,歐洲禁止商用冷凍冷藏新設備使用R404A冷媒,僅限少部分回收冷媒可用於維修項目。丹佛斯已為此做好準備,我們為您提供R448A、R449A、R513A和R452A等環保冷媒產品和解決方案及實用的線上工具,讓飯店業、餐飲業和食品零售業設備業者不必傷透腦筋。

由於供應鏈不確定性、價格波動以及新設備的冷媒禁令實施迫在眉梢,使得歐洲冷凍業專業人士積極尋求R404A冷媒的替代方案。丹佛斯為客戶提供低GWP冷媒如R448A、R449A和R452A環保解決方案,滿足市場多元化的需求:

丹佛斯經認證元件適用於新環保冷媒 – 已通過認證的產品包
   括EVR v2電磁閥、TU/T2/TD1/TE 5-55感溫式膨脹
   閥、乾燥過濾器、GBC球閥、NRV逆止閥和SGP視窗
。另外
   還有MLZ和LLZ冷凍渦卷壓縮機(Evolution A)、VLZ變頻渦
   卷壓縮機
MTZ/NTZ往復式壓縮機(Evolution B)及
   Optyma室內/室外冷凝機組
具有高度兼容性 – 丹佛斯產品功能多樣化,對於各種環保新
   冷媒有很高的兼容性,可降低訂單處理、庫存與營運成本。
免費選型工具和app – 透過平板、電腦或智慧型手機為製冷系
   統選出最合適的冷媒和元件產品。

簡單來說,丹佛斯提供的全面性解決方案適用於低溫和中溫應用,讓客戶可以安然應對冷媒轉換挑戰 。

歐洲淘汰使用R404A冷媒的期限

R404A的GWP (全球變暖潛能值)為3922,遠超過F-Gas法規對溫度高於-50°C的固定式製冷設備的標準 (GWP: 2500),使其成為歐盟冷媒淘汰計劃的階段性目標之一;而配額限制供

R404A冷媒的最佳替代方案

對冷凍冷藏庫和其他中小型商用製冷設備來說,R448A、R449A、R452A或甚至R134a是R404A的最佳替代品,GWP值可望降低50%~65%。另外,最新 R513A新冷媒被視為中溫應用(MBP)的絕佳替代品。

對於小型獨立製冷設備 (通常用於食品服務業)而言,天然冷媒是最佳的長期性替代冷媒; R290和R600A等A3類冷媒對於充填量小於150g或有安裝限制的製冷設備來說,是不錯的選擇;而R513A和R134a是冷媒充填量較大的設備或中溫應用的理想替代品。

輕鬆搞定產品選型

Coolselector®2選型軟體可根據您提供的冷卻能力、冷媒、蒸發及冷凝溫度等相關參數找出最合適的丹佛斯產品,包括冷凍冷藏專用的元件列表,用戶在輸入工況條件後,可立即得到計算結果並顯示產品相關資訊,高靈活性的自定介面方便使用者操作。

最新版本涵蓋所有冷媒的壓焓圖(p-h圖)和詳細解釋說明。我們會定期更新軟體以支援更多新產品的選型 – 您可至丹佛斯官網免費下載使用。

加快設備的新舊冷媒轉換腳步

沒有通用的解決方案可以解決所有新舊冷媒替代問題 - 但使用正確工具可以幫助您加速系統升級改造的腳步,讓維修工作變得更輕鬆、簡單。丹佛斯提供大量的電子資源如選型工具、CoolApps、線上資料庫、丹佛斯線上學習等,希望幫助客戶有效提高日常工作效率。

冷媒尺app(Refrigerant Slider)深受全球冷凍與空調業界
   人士青睞。這款app如同小型自動計算機的功能,涵蓋80多種
   不同類型冷媒,用戶可藉此快速取得冷媒溫度與壓力之間的轉
   換精確數值及冷媒詳細資訊包括等級、GWP、ODP、化學混
   合物和CAS編號等,讓您從此不再需要依賴傳統冷媒尺。

低GWP值冷媒產品選擇工具採用簡單計算方式來顯示替代冷
   媒與現有冷媒製冷量的差異。您僅需簡單輸入基本資料,例如
   閥件類型、目前使用冷媒、工況和替代冷媒等,即可取得相關
   資訊。

丹佛斯實用線上工具:

 

 

新舊冷媒轉換更多詳情