![](/media/17665/plastic-processing-machines1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
專用在塑膠機的MBS 1600壓力傳送器採EMC抗干擾保護設計,可用於需要快速響應的應用環境,能有效避免氣蝕、液錘現象以及降低變頻器馬達所發出的電氣噪音。
變頻器(VFD)以及閥門和繼電器瞬變噪音對於塑膠機製造商而言無疑是一項嚴峻的挑戰,會造成生產時間浪費、材料浪費以及昂貴的設備維修成本。有鑑於噪音問題對於設備運行帶來的負面影響,丹佛斯特別推出專用在塑膠機械及設備的新型MBS 1600壓力傳送器 – 即使在極為惡劣的環境下也能提供極佳的電氣絕緣保護。
「丹佛斯深知產線穩定可靠的運行以及客製化解決方案對於客戶的重要性,因此我們與塑膠加工用機械設備製造商密切合作,希望MBS 1600壓力傳送器能一勞永逸地解決電氣噪音以及瞬態脈衝問題」丹佛斯產品經理Lars Baunsgaard說。新型MBS 1600壓力傳送器主要用於液壓的壓力控制,包括注射壓力、塑膠射出鎖模力和伺服泵。
確保設備高效、穩定運行
MBS 1600壓力傳送器反應時間快,可有效提高生產效率和降低生產成本,由於採用全焊接密封式結構設計,即使在嚴苛的環境下也能展現優異的產品可靠性。此款傳送器具有出色的耐抗擊能力和抗振動能力,而且抗水錘及抗氣蝕性能強,可從而減少液壓系統發生故障的風險。丹佛斯憑藉其在工業自動化控制領域的專業技術和豐富的行業應用經驗持續擴大產品組合,以幫助塑膠產業提升系統整體性能和降低生命週期成本,滿足市場多元化需求。
MBS 1600壓力傳送器產品特色和優勢:
• 提供MBS 1600 (不含脈衝緩衝器)和MBS 1650 (含脈衝緩衝器)兩種產品規格
• 不受VFD或其他直接耦合的電快速瞬變脈衝干擾的影響
• 採全焊接密封設計,堅固耐用,負載能力強
• 可防止氣蝕和液錘現象的發生
• 響應時間快 (< 1 m sec 10至90%),能滿足嚴苛的工況要求
• 應用範圍廣、溫度範圍大(-40 ~125°C)
• 具有優異的抗衝擊和抗振動能力
• 穩定性高、零漂移
• 提供各種壓力和電氣連接