• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

新型高效CO2乾燥過濾器 — 工作壓力高達90 bar

2024年4月17日 星期三
DCR filter driers for CO2

丹佛斯推出全新ELIMINATOR® DCR半密式二氧化碳乾燥過濾器。憑藉高流量和獨特的產品設計,二氧化碳乾燥過濾器方便操作與維護,確保系統高效可靠運行。

適用於二氧化碳系統的新型DCR半密式乾燥過濾器用於機架式跨臨界和亞臨界製冷系統的液體和吸入管路;最大工作壓力90 bar。

二氧化碳系統專用的DCR乾燥過濾器具備獨特的產品設計和功能,維護效益高。此外,其採用了市面上前所未見的獨特濾筒,透過輕量化設計讓搬運和安裝變得更加輕鬆容易。

 

前往丹佛斯線上商城了解DCR二氧化碳乾燥過濾器產品詳情

產品特點和優勢

高效能、高流量 – 透過優化設計提高流量面積

高可靠性 — 無焊接接頭

方便維護 – 採用獨特設計的墨盒

易於安裝與操作 – 採輕量化設計

二氧化碳(R744)系統專用

最大工作壓力達90 bar(1305 psi)

丹佛斯提供的二氧化碳系統專用DCR乾燥過濾器以及一站式服務幫您提高系統可靠性與安裝便利性。