- 丹佛斯推出三款適用於天然和低GWP冷媒的新型壓縮機: VZN變頻渦卷式壓縮機、PSH渦卷式壓縮機和BOCK® HGX56 CO2 T六缸半密往復式壓縮機
- 丹佛斯為熱泵設備廠商提供用於提高舒適度和工業應用的專業建議,包括系統設計、性能優化、模擬工具、測試設施和簡化製造流程等
- 透過專業的應用知識和經過驗證的產品組合協助OEM廠商縮短上市時間,提供靈活的系統設計方案和簡化供應鏈
現在起,OEM廠商可以採用丹佛斯工業熱泵專用壓縮機來加速綠色轉型。新產品包括用於大容量工業熱泵的BOCK® HGX56 CO2 T六缸半密往復式壓縮機、用於可逆式屋頂機和寒冷氣候下低溫運行的PSH渦卷式壓縮機 (液體循環系統),以及用於輕商用熱泵的VZN變頻渦卷式壓縮機。
暖氣和冷氣耗電量占歐洲總能源消耗量的一半。根據國際能源總署(IEA)在其《熱泵的未來》報告顯示[1],到2030年,熱泵可減少5億噸的二氧化碳排放量,相當於每年歐洲汽車的二氧化碳排放量。在全球範圍內,公共和私營部門正推動更環保的選擇方案,例如供暖電氣化、熱泵獎勵措施和低全球升溫潛能值冷媒的使用。
丹佛斯商用壓縮機總裁Kristian Strand針對遠離化石燃料提出論點,他提到:「建築物業主要求供應商提高能源效率並承擔責任,因此對於節能技術的需求也隨之增加。在全球範圍內,我們看到多戶型住宅或辦公大樓從燃氣鍋爐轉向熱泵使用。而工業/製程熱泵也越來越受歡迎,並在食品和飲料、化學或紡織等產業脫碳發揮重要的作用。
他接著說,「我們的產品系列為單迴路配置提供加熱用途,範圍從VZN系列30kW到BOCK®壓縮機350kW以提高供水溫度。這些壓縮機能幫助設備廠商簡化設計流程,最大限度地減少對環境的影響,並符合歐洲《建築能源效率指令》(EPBD)指令要求。我們致力於幫助OEM廠商提高競爭力與市場地位,這三款全新推出的壓縮機為低GWP與天然冷媒熱泵提供更大的靈活性和簡單性。
BOCK® HGX56 CO2 T — 降低工業熱泵的複雜性
BOCK® HGX56 CO2 T六缸半密往復式壓縮機是大容量熱泵的理想選擇,供水溫度高達90°C,是氨與合成冷媒的理想替代方案。 HGX56 CO2 T壓縮機降低了大型工業熱泵、冷卻和區域供熱系統所需成本、系統複雜性和壓縮機數量。這款壓縮機可用在多數國家,預計HGX56 CO2 T將於2025年初在北美上市。
PSH渦卷式壓縮機 — 適合寒冷氣候的低GWP冷媒方案
新型PSH渦卷式壓縮機非常適合用在北美地區有較高排氣溫度限制的可逆式屋頂機和液體循環熱泵系統。該壓縮機提供液體、蒸汽和濕噴射功能,配備了一整套元件來控制噴射,並通過高達65°C/149°F的供水溫度提供所需的舒適度。多功能PSH渦卷式系列為新舊冷媒過渡時的系統優化提供低GWP冷媒方案如R454B。
VZN變頻渦卷式壓縮機 — 將設備功率提高一倍
針對歐洲市場,OEM廠商可以輕鬆地為多戶型住宅新建築或舊建築翻新的熱泵系統提供天然冷媒R290方案。VZN變頻渦卷壓縮機系列旨在加速熱泵應用,透過在單迴路配置中提供高達70kW的加熱能力,迴路的電荷量小於5kg,可確保設計的簡單性,適用於空氣-水熱泵應用。即使在較低的環境溫度下,只需一台VZN壓縮機即可提供足夠的供水溫度(80°C)。
工業熱泵對於脫碳至關重要,丹佛斯新推出的壓縮機將在熱泵應用扮演著不可或缺的角色。丹佛斯的創新技術是產業綠色轉型的重要驅動力。目前,丹佛斯為空氣對水熱泵提供高達70%的產品組合,並計劃推出更多產品。於2024年義大利國際冷暖空調、衛浴五金能源展(MCE)獲獎的Alsmart®通用型控制器平台以及R290釬焊板式熱交換器將於2024年上市,以滿足熱泵市場日以俱增的需求,包括獨立住宅。丹佛斯為OEM合作夥伴提供整體解決方案,包括低能耗熱泵設計、建造和優化以加速產業低碳轉型。
欲知更多產品詳情,請至官網查詢: heatpumps.danfoss.com。