附中間排氣閥的丹佛斯DSH渦卷壓縮機可廣泛用於各種冷媒系統包括R454B和R452B,是取代R410A冷媒的理想解決方案。
丹佛斯DSH空調渦卷壓縮機可適用於低GWP的R454B和R452B新環保冷媒,為空調設備OEM製造商提供理想的R410A替代解決方案。
此款壓縮機採用中間排氣閥(IDV)技術來提高部分負載效率,是商用冰水機和屋頂機的最佳選擇。隨著歐盟對於高GWP冷媒的使用限制及R410A冷媒價格持續升高,促使冷凍空調設備製造商積極尋求環保冷媒替代方案。
由於歐洲某些國家已開始按照GWP課稅,採用R454B或R452B環保冷媒方案預期可省下的成本高達78%和67%。DSH空調渦卷壓縮機已通過直接替代(drop-in)測試,產品具有極高的靈活性和兼容性,讓空調設備製造商可以輕鬆完成冷媒轉換工作,加速系統改造和產品上市時間。此外,丹佛斯提供的全面性解決方案和技術支援可降低系統維護成本和庫存成本,提高企業競爭力。
丹佛斯製冷事業空調市場部總監Matthieu Stoll表示,「全球空調產業將依據所在國家法規有不同的冷媒轉換計劃。空調機組安裝附中間排氣閥的DSH渦卷壓縮機之後,可滿足相關的法規要求以及市場對於提高能效和降低碳排放的嚴格需求。目前R454B(GWP值466)被視為是取代R410A冷媒的長期解決方案。
DSH空調渦卷壓縮機特點:
• 可適用於多種冷媒系統包括R454B和R452B環保冷媒,能加
速系統改造工作、降低庫存成本,
• 獨特的中間排氣閥技術可改善部分負載效率,
• 目前提供10種產品型號,應用範圍涵蓋7.5TR ~ 40 TR (含並
聯機組),
• 產品應用廣泛,可用於可逆式和冷卻機組如冰水機和屋頂機。
R454B和R452B為A2L類(輕度易燃)冷媒,符合EN378和IEC60335-2-40規範。因此,針對某些特殊應用,空調設備製造商必須進一步確認法規要求。
-
丹佛斯Coolselector®2免費選型軟體
丹佛斯Coolselector®2智慧選型軟體以科學、省時的方式選出最適合的製冷系統元件,是冷凍空調界人士如系統設計人員、安裝商、技術人員不可或缺的工具。Coolselector®2選型軟體根據使用者提供的冷卻能力、冷媒、蒸發/冷凝溫度等相關參數為您找出最適合的丹佛斯產品,靈活度極高的使用介面操作起來更方便。