丹佛斯擁有超過20年以上的過熱控制技術與專業經驗,其EKE 100過熱度控制器和閥門驅動器系列有六款型號可供選擇,具備性能穩定、廣泛運行範圍等優點,確保系統運行的高可靠性。
這款過熱和閥門驅動控制解決方案靈活性極高,可與丹佛斯其他產品系列輕鬆集成,從而簡化系統設計和安裝流程。除了將過熱管理功能和閥門驅動模式集成在單一裝置外,並擁有1或2個閥門獨立管理功能,提供IP00、IP20或IP20帶顯示器版本供選擇。
得益於丹佛斯在暖通空調、食品零售和商業冷凍領域的深厚知識和技術,先進的EKE 100提供用戶友好的調試功能。因此,不論是冰水機、屋頂機、熱泵、機房精密空調還是冷庫應用,EKE 100系列皆能作為一個實用的平台,幫助製冷業專業人士降低開發成本。
產品特點和優勢:
精確的過熱控制 — 通過精確的信號處理、先進的過熱控制算法和更廣泛的傳感器感應範圍
高可靠性 — 即使在極端工況下,依然提供穩定過熱控制而不降額
確保生命週期內的穩定性能 — 精確的自動校正功能
使用彈性高 — 有IP00、IP20或IP20帶顯示器版本可供選擇。NTC或PT 1000溫度傳感器
設定簡單 — 通過KoolProg PC套件、KoolKey、顯示螢幕和Modbus
丹佛斯作為「一站式」供應商,為您提供高可靠性、高可用性和高性能產品。EKE 100產品系列具備高效和穩定運行特點,是適合製冷業專業人士的理想解決方案。
觀看影片了解EKE 100過熱度控制器和閥門驅動器的安裝和設置方式
EKE 100過熱度控制器和閥門驅動器產品系列產品介紹
EKE 100過熱度控制器和閥門驅動器的機械安裝
EKE 100過熱度控制器和閥門驅動器的電氣安裝
EKE 100過熱度控制器和閥門驅動器接線說明