![](/media/17778/vtxwebnews-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
作為全球領先的磁浮無油離心式壓縮機製造商,丹佛斯日前再推出Turbocor®VTX系列無油壓縮機,此款壓縮機是目前Turbocor®產品家族容量最大的,採用世界領先的磁懸浮和無級變頻技術可有效提高機組的性能,讓大型水冷式冰水機也能充分受益於丹佛斯Turbocor®壓縮機的技術優勢,透過變速控制實現高效節能運轉。
丹佛斯Turbocor® VTX1600無油壓縮機的額定製冷量為450噸/1600 kW,非常適合醫院、數據中心及學校等大型場所的應用,透過不同配置方式所提供的冷凍能力超過3600噸/12600kW。
丹佛斯Turbocor®無油壓縮機目前在全球各地已有80,000多個安裝案例,同樣採用磁浮技術的VTX1600無油壓縮機可實現低能耗、低噪音、低維護成本及高效運轉。
丹佛斯Turbocor®無油壓縮機於美國和中國製造工廠的製程標準均遵循ISO 9001:2015和ISO 14001:2015之要求,並且擁有專業供應商提供相應的技術支援。永磁同步電動機和變速驅動器集成解決方案實現緊湊的結構設計,採用兩級壓縮可有效降低能耗,確保高效穩定運行,滿足各種不同應用領域的要求。
此外,如同其他款Turbocor®壓縮機一樣,VTX1600離心式壓縮機的進階進氣導葉(IGV)可因應負載變化,達到冰水機組容量調節之目的,並且使離心式冰水機組在低負載工況下仍然穩定運行而不會發生喘震的現象,從而避免對壓縮機本體造成損害。
丹佛斯Turbocor®產品售後服務經理Eddie Rodriguez表示,「我們花了近五年的時間針對Turbocor®大容量系列無油壓縮機進行產品優化,而VTX1600無油壓縮機是我們最新推出的代表作產品。」他接著說:「我們希望可以滿足全球冰水機製造商的多元化需求,有效提升大型機組的性能及能效。與非變頻螺桿式壓縮機相比,VTX1600無油壓縮機有助於降低油管理維護成本及噪音水平,最重要的是部分負載效率可提高30%。」
丹佛斯Turbocor®VTX1600無油壓縮機適用於R134a冷媒,並提供三種排氣接頭選擇以實現最大的設計靈活性。您可點選此連結了解更多產品詳情!