• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯推出適用於A2L冷媒的DST Gxxx系列氣體感測器

2024年1月23日 星期二

丹佛斯傳感器解決方案部門推出全新的DST Gxxx系列氣體感測器,其獨特的倒置設計採用革命性專利技術,可用於A2L安全等級的低GWP冷媒系統,幫助產業加速轉換全球暖化潛勢值(GWP)較低的環保冷媒。

50多年來,丹佛斯一直致力為全球暖通空調與冷凍系統製造商提供創新的感測器解決方案。隨著採用低GWP天然冷媒已成為全球趨勢,丹佛斯憑藉專業的感測器技術與豐富經驗,打造業界最安全、最準確的A2L冷媒氣體感測器。這款氣體感測器可偵測氣體及氣體量的變化並做出回應。

A2L氣體感測器提供高導熱性能

丹佛斯傳感器解決方案產品經理Laís Miranda de Oliveira解釋說:「DST Gxxx系列感測器採用極佳的導熱材料,可快速、準確地檢測出冷媒洩漏問題,為A2L安全等级的低GWP冷媒系统提供最高水平的安全保障。DST Gxxx氣體感測器主要優勢為感測器能在各種操作條件下準確地重新校準,使其成為嚴苛應用的理想選擇。」

丹佛斯團隊在高濕度和不同溫度環境下對DST Gxxx氣體感測器進行測試,確保感測試器可持續穩定運行。此外,DST Gxxx感測器內建自我診斷功能,以監測其運行狀態並在感測器超出工作範圍時發出警告。感測器的自動自校準(ASC)會隨著時間推移調整其測量結果,可消除微小的漂移並且避免空氣中可燃氣體濃度降至可燃性下限(LFL)。為了抑制誤差漂移,感測器內建校準檢測與自我診斷功能,可連續監控測量結果。具備高穩定性、高精度的感測器提供自校準功能,其誤差範圍比透過第三方校準時還要小,可有效檢測出冷媒洩漏。同時,透過倒置設計的巧思,進而提高了DST Gxxx 感測器測量的準確性。

倒置設計確保感測器受到最佳保護與性能

最新的DST Gxxx A2L氣體感測器的另一個特點為獨特的倒置設計。這樣的設計可以在嚴苛的工作環境中以及商業冷凍設備在加壓清潔和維護過程中保護感測器免受灰塵、油和水霧的影響。採用防紫外線材料而製成,意味著可利用紫外線燈清潔線圈,而不會讓感測器受到損壞,從而通過HVAC系統提高室內空氣品質。

專為暖通空調和商業冷凍應用而設計

DST Gxxx A2L氣體感測器適用於5款A2L安全等級的環保冷媒系統,適合暖通空調(DST G54B適用於R454B, DST GR32適合R32冷媒)與商業冷凍應用(DST G54A適合R454A, DST G54C適合R454C, DST G55A適合R455A冷媒)。此外,也可根據要求提供適合其他冷媒的感測器。

DST Gxxx A2L氣體感測器特點:

具備快速且準確的洩漏檢測功能 - 在整個溫濕度和壓力範圍內進行自動補償,反應時間少於15秒 (τ63)。

防止假警報 - 監控露點和加熱裝置可防止外殼內形成冷凝。

不受灰塵、油和水霧影響 - 採用流量偵測的感測器可靈活地定位,以避免受到外部影響。

防紫外線 - 所有暴露於環境的材料具有防紫外線功能。

減少校正工作 – 出廠前已完成校準。在感測器的生命週期內(15 年以上)無需在現場進行重新校準或零點調整。

最大限度地減少故障發生機率 - 強大的訊號鏈可檢查故障狀態和維持訊號完整性。

輕鬆與系統整合 – 結合高效靈活的硬體和軟體,可根據客戶的應用規格進行調整。

長時間穩定運行 – 由上而下的產品設計可保護感測器免受外部環境污染的影響。

提供完善的服務 – 丹佛斯擁有先進技術與產品,提供高彈性的供應鏈。

 

更多低GWP冷媒氣體感測器即將問世


丹佛斯傳感器解決方案部門經理Mark R. Otten強調,推出DST Gxxx A2L氣體感測器只是我們的第一步,接下來我們將在墨西哥蒙特雷建立製造基地,這將使我們可以觸及更多客戶,並與他們共同合作開發新一代氣體感測器,加快產品上市速度、縮短交貨時間及降低運輸排放,進而滿足市場對感測器技術日益增長的需求,以及助力客戶實現業務成長。

隨著 DST Gxxx 感測器的推出以及在未來持續開發適用於其他冷媒(A3和CO2)的氣體感測器,丹佛斯希望能夠走在技術前沿,成為暖通空調與冷凍系統製造商值得信賴的合作夥伴。

點擊此連結了解更多產品詳情。