智能傳感器產量翻番: 2022年丹佛斯德國明登廠產能將提高130%
數位時代的快速變遷使得全球移動液壓設備製造商比以往任何時候都更重視設備的安全性、智能化以及高性能。數位轉型需將數位技術和解決方案整合至企業的各個領域,這也是為何丹佛斯傳感解決方案部門積極提升德國明登工廠生產力的主要原因,讓薄膜壓力傳感器產量增加一倍以上。截至2022年1月,MBS 1250與新型DST P650壓力傳感器生產規模增加了35%,這意味著丹佛斯傳感解決方案將逐步滿足全球移動液壓領域的智慧解決方案需求。
丹佛斯傳感解決方案廠長Kasper Kristiansen表示,隨著產能的提升勢必將擴大壓力傳感器產品組合與移動液壓業務營運範圍。除了重視產品品質和安全性之外,我們必須充分掌握市場需求,進而達成業績成長目標。
丹佛斯傳感解決方案部門透過增加生產設備、增加 25%的人力和三個生產班次,致力於幫助設備製造商加速設計週期以應付市場需求。丹佛斯在2017年收購美國Sensata Technologies公司的Kavlico薄膜感測器技術以因應重型壓力傳感測日益增長的市場需求。不銹鋼薄膜技術在移動液壓領域的應用越來越廣泛,該技術可開發出更耐用的傳感器,並承受更高的溫度和更大的壓力。
面向未來的壓力傳感器技術
隨著產能逐步擴充後,丹佛斯傳感解決方案推出新一代DST P650,這是一款功能強大的數位壓力傳感器,可提供更高的效率、可靠性和安全性,其全焊接設計確保高爆破壓力,同時零漂移功能可以保持機器的穩定性。多功能DST P650壓力傳感器具有高性能和強大的可擴展性(預計2022年下半年進行產品升級),能夠適應農業、建築和物料搬運應用等嚴苛環境。
丹佛斯ASIC高精度數位訊號處理器提供診斷功能,將分析後的數據傳送給用戶以提高安全性,並透過預防性維護延長機器正常運行時間及實現性能優化。DST P650壓力傳感器改變產業遊戲規則,為客戶創造新價值,例如自動故障檢測以及遠端問題診斷和支援服務,是大型機械設備不可或的核心元件。
DST P650壓力傳感器特點與優勢:
- 高安全性:符合ISO 13849-1 (MTTFd>100年)與安全有關的要求及PLc輸入要求。
- 可靠性:具優異的抗衝擊和抗振動能力,可用於高電磁應用(如農業和建築機械)。
- 故障診斷:自動故障檢測功能可快速排除故障並顯著減少計劃外停機時間。此功能將於 2022下半年更新。
- 面向未來的設計:兼容PLUS +1®控制器,能與客製化控制系統的電液產品無縫集成。
- 可擴展性:採用創新的數位技術,可根據特定應用需求進行編程,提供極佳的靈活性。
- 最佳合作夥伴與專業應用知識:丹佛斯擁有40多年豐富的行業經驗以及業界領先技術,是幫助客戶加速數位化轉型的理想合作夥伴。
更多詳情,請至英文官網查詢。