• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯推出適合氫應用的DST P150壓力傳感器

2024年4月30日 星期二

新型DST P150壓力傳感器是DST P1xx產品組合的新成員,專為氫動力內燃機、燃料電池和住宅用之製氫電解槽而設計。

滿足市場對氫應用壓力傳感器的需求
丹佛斯傳感器解決方案(船舶和工業引擎)部門經理Markus Butenop指出,新型DST P150的推出正值能源轉型的關鍵時刻,氫能解決方案的開發正在加速。過去十年,隨著全球脫碳力道逐漸增強和技術不斷進步帶動氫經濟成長。氫能生產技術已日漸成熟並成為能源市場中具高度發展潛力的領域,對於推動能源轉型與環境永續至關重要。

隨著氫氣應用變得越來越廣泛,對高可靠性、與氫相容的壓力傳感器需求日與俱增。Markus強調說:「我們知道安全性和可靠性是客戶最關注的議題,鑑於氫氣的易燃性,氫產品進行全面性的測試以及氫氣製造商可使用與氫相容的壓力傳感器至關重要。於此,我們推出新型DST P150傳感器以滿足市場需求。

通過EC79:200測試和認證
新型DST P150以丹佛斯現有DST P1xx產品組合為基礎,該產品組合廣泛用於暖通空調、水務、重機械和其他行業。該傳感器基於MEMS技術,我們為製造商提供具競爭力價格之多功能、高可靠性的充油式感測元件。DST P150已通過EC79:2009認證,符合EMI/EMC標準,並經過全面性測試,以確保最高的相容性、安全性和品質。

丹佛斯感測解決方案壓力感測器產品經理Katharina Loehden表示,熟悉DST P1xx產品系列的客戶可以看到我們對於新型DST P150傳感器品質與可靠性秉持相同的承諾。我們精心設計的壓力傳感器能夠滿足氫應用的獨特需求。

專為嚴苛的氫應用而設計
DST P150採用堅固的全焊接不銹鋼外殼,符合最高品質標準,其密封結構提供了出色的介質相容性,可與目前和未來的氫燃料完美地兼容。DST P150壓力傳感器專為抵抗極端振動和溫度變化而打造。所有與介質接觸的潤濕部件均由 316L銹鋼製成,以確保氫應用的最佳性能。

延長正常運行時間和降低維護成本
DST P150壓力傳感器具備多項自我診斷功能,確保可靠的效能,包括感測器故障自動偵測、加電自檢、執行診斷和線束故障偵測。Katharina解釋說,確保持續運行對客戶而言非常重要,我們可以根據需求搭載車載診斷系統,該系統可以在內部診斷故障時傳達給控制器,從而快速識別系統問題的根本原因,降低故障排除成本並縮短停機時間。

氫用壓力傳感器為設備製造商提供更精確的控制,以及靈活、面向未來的解決方案。

DST P150壓力傳感器適用於:

  • 氫動力內燃機,包括農業和越野機械的動力解決方案
  • 燃料電池,用於將能量轉換為商業、工業和住宅建築及車輛的主電源和備用電源
  • 住宅及其他建築物的製氫電解槽製造商
  • 壓力高達50 bar的氫用產業

點擊此連結了解更多產品詳情。