丹佛斯全新DST P10B壓力傳感器實現設備的無縫通訊

2023年11月9日 星期四

傳感器的無縫通訊和數位化資料傳輸功能對於推動工業應用和自動化發展扮演著至關重要的角色。丹佛斯積極擴展智慧傳感器(Smart Sensor™) 產品組合,近日推出基於CANopen通訊協定的DST P10B壓力傳感器,為新一代壓力傳感器DST P1XX產品系列組合的一部分,支援多種工業通訊協定,可提升能源使用效率,實現性能優化。

經過市場驗證所推出的DST P10B壓力傳感器支援CANopen(DS 301/DS 404)通訊協定,方便您在供水、暖通空調與冷凍及其他應用的現場總線可連接更多傳感器。

嵌入式總線通信協定使傳感器和設備之間能透過更複雜的數位訊號技術來增加資料傳輸的速率。DST P10B壓力傳感器提供方便的數據存取功能,可優化設備性能和效率,同時可降低複雜性。

「丹佛斯傳感解決方案實踐我們對客戶的承諾。我們持續開發最先進的傳感器產品與解決方案,DST P10B壓力傳感器作為自動化領域的先驅產品,讓客戶緊跟產業趨勢,因應新應用需求,朝向工業4.0發展。」丹佛斯氣候解決方案市場經理Peter Sonderriis解釋說。

特色與優點

可操作性數據: 透過CANopen通訊協定從傳感器獲取資料

高可靠性: 擁有最佳化封裝的MEMS傳感器元件和訊號調節電子元件具備抗振、耐熱和防潮功能

加速產品上市時間: 透過完善的開發流程實現更快的功能測試檢測

面向未來的數據分析: 提供可靠的傳感器數據,以提供更快速、準確及符合成本效益的故障排除

可擴展性: 新的模組化電子平台和現場匯流排介面使您能夠根據特定應用需求對傳感器進行微調

降低系統成本: 將傳感器連接到現場匯流排通道可簡化線束,透過邊緣運算與類比輸入訊號處理,簡化根本原因分析流程

 CAN總線連接提供可操作性的智慧傳感器數據,具無縫可擴展性

透過數位技術的有效運用有助於優化設備性能、提升設備能效和安全性。具備通訊功能的智慧感測器為嚴苛的工業應用提供面向未來的解決方案。丹佛斯傳感解決方案與業務開發經理Iro Dragoumi表示,這款傳感器主要優勢為透過現場總線通訊協定存取可操作性的傳感器數據,從而降低的設備複雜性、提升監控系統品質及延長正常運行時間。

CAN總線通訊協定特色:

  • 簡化邊緣/應用線束: 智慧傳感器以簡單的菊花鏈形式連接到現場總線電纜,而不需像高階應用那樣控制迴路的類比訊號,將主電纜連接到控制器。
  • 用邊緣運算處理類比資料: 透過現場匯流排通訊可在特定應用控制器添加傳感器以及用於數位輸入,使設備傳感器、執行器與控制器連接能實現標準化IO。
  • 獨特的傳感器標識(防錯)設計: 每一個傳感器皆有其獨特標識,可以更輕鬆的進行故障排除及確保傳送高品質資訊至控制器。

數位傳感器的最佳合作夥伴
智慧傳感器技術將越來越先進,我們致力於開發讓客戶可以更容易操作使用的產品。設備通過智慧傳感器來收集數據是推動未來工業發展的重要關鍵,透過機器學習和人工智慧演算法能預測設備可能發生的故障,實現預防性維護、機器智能監控以及提升系統性能。

CANopen是基於CAN總線架構的通訊協定,採用該前沿技術所打造的丹佛斯DST P10B傳感器具備高靈活性和可擴展性,讓我們成為您數位轉型的最佳合作夥伴。

點擊此連結了解更多產品詳情。