丹佛斯推出目前世界上最輕巧的ETS 5M電子式膨脹閥(EEV),這款迷你型ETS 5M電子式膨脹閥特別適用於小型空調和電腦機房空調系統(CRAC),有助於提高空調系統運行效能、可靠性以及降低空調的噪音。
丹佛斯ETS 5M是為了滿足市場對於低噪音運行和高可靠性運行空調而特別開發的電子式膨脹閥,與同性質的產品相比,體積更小,重量更輕,於此,空調機製造商可以推出機體更輕巧的空調系統或針對現有系統進行升級改造。對於舒適性應用,ETS 5M電子式膨脹閥有助於降低低頻噪音並提供雙向流平衡,可提高冷凍、空調和供熱系統性能,同時顯著降低噪音。
值得一題的是,由於直膨式機房專用空調的蒸發壓力較高,如同節流裝置並具備直接控制功能的ETS 5M電子式膨脹閥是其理想選擇。此外,ETS 5M電子式膨脹閥的高精確度流量控制,以及滿足防潮和防冷媒洩漏功能有助於提高資料中心系統的可靠度並滿足資料中心需要恆定溫度的需求。ETS 5M電子式膨脹閥與驅動器12V兼容,是丹佛斯小型空調應用產品家族新成員,並從而擴大機房精密空調應用產品組合 除了現有壓縮機、控制元件和傳感器,以及乾燥過濾器、球閥、逆止閥及微板型熱交換器等系統保護器。
使用Coolselector®2進行ETS 5M電子式膨脹閥產品選型
產品特色和優勢:
• 優異的流量控制性能 - 特別在部分負載時
• 為系統設計提供極大的靈活度 - ±90度垂直安裝方向
• 與低GWP冷媒相容,例如R32環保冷媒
• 與現有驅動器兼容,因此轉換成本低
• 確保正向和反向流動的高密封性
• 採用硬焊連接,方便系統的設計和安裝
丹佛斯全球冷凍和空調市場總監Victor Marinich表示:「ETS 5M電子式膨脹閥為空調機製造商提供顯著的競爭優勢,它是全球目前尺寸最小的線性電子式膨脹閥,除了滿足緊湊式設計的系統需求且有助於提高能效,對於最終用戶而言是極具成本效益的解決方案。」他接著說:「此外,從多項實驗室測試結果證實ETS 5M電子式膨脹閥卓越的聲學性能,在各種工況和冷媒充填情況下,其性能超越多數同性質產品。在標準測試條件下,丹佛斯ETS 5M電子式膨脹閥與其他同性質EEV膨脹閥相比,其雙向洩漏率最低。」
目前丹佛斯ETS 5M電子式膨脹閥主要針對小型空調和電腦機房空調系統應用。未來丹佛斯打算擴大其熱泵應用範圍及半嵌入式機櫃空調、冷凍冷藏庫和冷藏運輸應用。