丹佛斯EKE 2U備用電源模組能提供持久穩定的電力,在斷電時可有效保護壓縮機,降低故障率,從而延長使用壽命,適合冰水機、熱泵、冷凍冷藏庫、電腦機房空調和食品零售業等應用。
可靠性高、操作簡單以及具有快速響應能力的EKE 2U備用電源模組可防止電源切斷時液體冷媒進入壓縮機,是電池組和電磁截止閥的理想替代品。
不同於傳統備用電源解決方案,採用先進超級電容技術的EKE 2U電源模組能在150秒內充飽電,無需更換電池。同時,故障指示器可快速識別故障類型,實現自動故障防護功能,為OEM廠商提供最實質的幫助。
更重要的是,EKE 2U電源模組的電氣隔離保護及反極性保護設計意味著其24V AC/DC電源模組可以共享於其他兼容控制器(例如丹佛斯EKE 1系列),可減少組件和附加電源數量並簡化系統設計,最終降低系統整體成本。
產品主要功能和優勢:
• 雙陣列LED - 模組狀態和故障狀態指示燈
• 輸入/輸出電源保護裝置 – 反極性保護和短路保護
• 即時監控 - 確保安全穩定運行
• 使用方便 - 搭配丹佛斯控制器(隨插即用)
• 使用壽命長 – 與傳統電池模組相比,其監控功能使得運行時間更長,實現高可靠性
丹佛斯全球空調市場行銷總監Victor Marinich表示,「EKE 2U電源模組使用電容器而非電池,能滿足OEM廠商對於系統備用電源可靠性的嚴格要求。此外,獨特的故障狀態LED指示燈能將狀態顯示傳送給控制器,從而降低維修及配件成本。」
EKE 2U備用電源模組是丹佛斯電子控制器產品家族的新成員,產品組合涵蓋MCX,EKE和EIM 365過熱度控制器,以及各種溫度/壓力傳感器。EKE 2U電源模組通用性高,可與市面上其他品牌控制器和閥件搭配使用,能廣泛應用在各類型系統。
欲了解更多丹佛斯EKE控制器產品資訊,請至Product store查詢。