• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯無油系統專用OFC逆止閥

2024年4月3日 星期三

採創新設計的OFC逆止閥可提高無油冰水機和熱泵系統的可靠性與效率

為滿足降低系統設計、安裝成本以及配置複雜性的需求,全球無油離心機市場呈現指數型成長。丹佛斯OFC閥採一體式設計,包含阻尼噴嘴的逆止閥、截止閥和擴散器,能為客戶提供極具成本效益的解決方案。

提高壓縮機與系統可靠性
噴嘴型逆止閥在最小流量時保持開啟狀態;在系統停止運轉及冷媒回流時可迅速關閉,有效提高抗喘振性能、關閉和開啟時間的穩定性,從而提高壓縮機的可靠性。解耦合逆止閥可確保密封性能與系統可靠性,其鎖環設計可有效防止球閥不正常關閉。此外,OFC逆止閥內置視窗可檢查止回閥是否正常運行,透過切換壓力端口作為額外的安全控制措施。丹佛斯Turbocor®壓縮機產品管理總監Frank Ford強調說,我們持續開發無油系統專用元件,結合逆止閥和截止閥功能的OFC閥可幫助客戶減少高壓降和系統穩定性問題。透過創新的產品設計,我們已經為離心式壓縮機排放管路安裝的逆止閥申請專利。

提升系統能效
最大限度地減少壓力損失對於確保系統運行最佳化至關重要,而這對於部分負載工況運轉時的效率影響極大。與其它活塞式閥門、軸向對夾閥或擺動式對夾閥相比,通過優化閥門內部流動路徑可提高流量能力,並減少壓降高達70%。

降低系統複雜性、安裝和維護成本
一體式OFC逆止閥安裝快速簡便,可有效減少系統部件使用、降低備件的庫存量與縮短交期,從而提高生產計劃的執行率及生產力。 OFC逆止閥可垂直、水平或45度角安裝在管路上,從而節省配管空間。

OFC逆止閥與丹佛斯TT和TG系列Turbocor® 無油壓縮機兼容 - 這是全球首創專為暖通空調系統打造的磁浮軸承無油離心式壓縮機。

下載Coolselector®2選型軟體:coolselector.danfoss.com

丹佛斯全球空調市場行銷總監Victor Marinich總結說,我們致力透過創新的解決方案為暖通空調產業人士解決其所面臨的挑戰,為他們提供全方位的服務支援。OFC逆止閥和截止閥是無油系統產品家族的明星產品,其他專用於無油和高溫應用的ETS 175/250/400/500 L電子式膨脹閥能與其他膨脹閥和元件產品搭配使用,例如EKF步進閥驅動器、EKE 2U備用電源模組以及2023年上市的全新EKE 100過熱度控制器,有助於提高無油系統運行效率與可靠性。

 

OFC逆止閥介紹影片