液位開關對於製冷系統之功能安全有極其重要的影響力,其功能主要用於防止液體滯留在壓縮機的底部。丹佛斯全新LLS 4000電子式液位開關達到SIL2等級功能安全標準,將系統安全性提升到更高水平,可應用於氨製冷系統和HFC冷媒系統。
與浮球液位開關相比,LLS 4000電子式液位開關的可靠性更高,並且讓安裝和調試工作變得更輕鬆。
可靠度和安全性更高
LLS 4000電子式液位開關測量是根據反射原理並採用微處理器技術 (配有兩個微處理器),因此精確度極高,可大幅提高系統運行的可靠性和安全性。此外,信號處理使用多數表決器進行兩次運算以提高精確度;其自動診斷功能可有效實現溫度監控,以確保系統能夠在最佳的狀況下運行。
經過認證的LLS 4000電子式液位開關確保各類應用符合安全完整性等級2認證(SIL2),相較之下其安全性等級比一般產品高於100 -1000倍。同時,丹佛斯也推出非SIL2等級的產品規格供客戶選擇。「通過國際認證的LLS 4000電子式液位開關除了滿足安全性功能的要求之外,並提供符合EN 378標準的高可靠性系統解決方案。」丹佛斯工業冷凍新產品負責人Jakob Lundholm說。
易於安裝和調試
LLS 4000電子式液位開關僅需一次焊接即可,因此安裝快速且簡單並且可以快速檢測洩漏。此外,維修或更換LLS 4000電子式液位開關的元件時無需把整個開關拆下來,從而大幅減少系統停機時間。而LLS 4000電子式液位開關專用app可透過藍芽連線即時進行遠端監控和調試,該應用程式並提供測量介質選擇功能,針對非SIL2產品規格,還可將閥門設定為常開型或常閉型。
丹佛斯工業冷凍市場行銷經理Anders Olsen最後總結說:「憑藉LLS 4000電子式液位開關的高可靠性、安全性以及易於安裝和調試的功能,我們相信這款革命性新產品將改變產業的未來,並使全球客戶從中受益。」
更多丹佛斯LLS 4000電子式液位開關產品詳情,請至官網查詢:liquidlevelswitch.danfoss.com。