丹佛斯推出移動液壓專用的MBT 2310軸承溫度傳感器

2022年12月1日 星期四

發動機、變速箱以及動力傳動裝置的精確軸承溫度測量對於移動液壓的連續安全運行至關重要。這也是丹佛斯精心推出MBT 2310軸承溫度傳感器的主要原因,其具有出色的耐用性和可靠性,能滿足各種嚴苛的應用工況。

嚴苛的工況製程及不可預測的環境因素不斷將移動液壓系統性能推向更高極限,可靠的軸承溫度控制對工作環境至關重要,特別是機械軸承。專為移動液壓系統打造的丹佛斯MBT 2310軸承溫度傳感器配備可調式彈簧保護管,能快速響應並確保軸承和傳感器之間的金屬接觸,可在 -50°C 至 200°C 的溫度範圍內使用。

在移動液壓系統中,軸承過熱和停機發生對於非計劃維護和潛在損壞影響很大,如何避免意外發生對環境造成不良影響極為重要。經過精心設計的MBT 2310軸承溫度傳感器採用預防性維護,透過即時數據收集與分析有效降低危險情況發生,從而優化設備性能以及延長正常運行時間。

丹佛斯傳感器解決方案產品經理Richard Jørgensen表示,丹佛斯憑藉豐富的產業應用經驗,致力開發適用於風能與海洋應用的軸承溫度傳感器產品組合。隨著MBT 2310軸承溫度傳感器成功上市,我們將進一步擴大傳感器產品組合,繼續為移動液壓領域提供高效率、高耐用度及使用壽命長的溫度傳感器。

MBT xx10系列產品優勢:

品質: 採用Pt 100/Pt 1000/NTC技術,傳感器套管由AISI 316 Ti製成

合規性: 通過TS 16949認證,具有出色的防護性能(IP67),有效減少品質問題的發生,從而降低維修成本、延長使用壽命並持續進行改善流程

可靠性: 配備可調式彈簧保護管,能快速響應並確保軸承和傳感器之間的金屬接觸,可在 -50°C至200°C的溫度範圍內使用

高性能: 傳感器元件位在套管最頂端,能對溫度變化快速反應

堅固耐用: 零焊接外殼為不銹鋼體,可縮短間隔維護、延長使用壽命以及降低維護成本(僅MBT 3310 & 2310傳感器)

創新設計: 體積輕巧,方便安裝在頂端(僅MBT 3310傳感器)

海事認證: MBT 5310系列傳感器通過相關國際海事認證,可簡化系統設計流程與成本

丹佛斯憑藉豐富的行業經驗與專業技術將持續開發領先業界的傳感器技術與提供高性能解決方案,滿足市場多元化需求。