因應全球加速低GWP冷媒轉換的趨勢,綜合考量安全性、環保特性、性價比以及能效,目前R32冷媒證實是取代R22和R410A冷媒的最佳選擇之一。
R32冷媒的GWP (全球升溫潛能值)相對較低為675,與R22相比,其減排比例可達77.6%,而R410a僅為2.5%。有鑑於此,丹佛斯特別推出R32冷媒系統專用元件以幫助空調設備製造商縮短系統開發時間,加速產品上市腳步。
我們預期R32、R454B和R452B新環保冷媒將是商用空調和熱泵領域最受歡迎的替代冷媒。
為滿足市場對於節能環保產品日益增長的需求,丹佛斯相繼推出 R454B、R452B、R32新環保冷媒產品,目前R32冷媒元件可滿足最大製冷量700kW/260TR的需求。
相關產品說明如下:
- 基於R32應用優化設計的DSF定速渦卷壓縮機 (附IDV) - 2020年底可提供全系列產品
- 基於R32應用優化設計的微型板式熱交換器 (MPHE/Z系列) - 2020年底可提供全系列產品
- 全系列MCHE微通道熱交換器
- 可應用於易燃性氣體的DCRE乾燥過濾器
- ETS Colibri®電子式膨脹閥(ETS C)
- 系統保護器和管路元件,例如:NRV逆止閥、GBC球閥、STF 四通閥、EVR v2電磁閥、ACB 開關和DST P110傳感器、SG視窗等。經驗證的原材料具有良好的兼容性,此外,接頭超過25mm的閥件均通過PED II認證,而EVR v2電磁閥則通過US相關驗證。
值得一提的是,丹佛斯渦卷壓縮機的設計可幫助設備製造商充分利用R32的熱力學特性,相較於同類型壓縮機,其容積高於10%。由於無需透過昂貴的液體或蒸汽噴射方式即可提高運轉效率和降低高排氣溫度,因此具有顯著的成本效益優勢,其應用範圍廣泛,也可用於可逆式機組。如同丹佛斯DSH系列空調渦卷壓縮機,DSF系列渦卷壓縮也採用中間排放閥(IDV)技術以提高部分負載效率,是商用冰水機和屋頂機的最佳選擇。
丹佛斯製冷部空調市場營銷總監Matthieu Stoll表示 :「全球空調設備製造廠正積極尋求可取代R410A的低GWP冷媒解決方案,以降低系統成本。我們致力於為客戶提供多樣化的產品選擇,可廣泛用於R410A 、R452B 、R454B及最新驗證的R32冷媒。無論是何種工況所帶來的挑戰,採用丹佛斯節能解決方案可幫助最終用戶提高系統運行效率、可靠性和靈活性及降低冷媒充填量,實現可持續發展。」
若空調行業OEM廠商需索取R32冷媒元件樣品進行測試,歡迎與丹佛斯銷售人員聯繫。如欲進一步了解丹佛斯R32冷媒解決方案,可至官網查詢或利用Coolselector®2選型軟體。

丹佛斯Coolselector®2免費選型軟體
丹佛斯Coolselector®2智慧選型軟體以科學、省時的方式選出最適合的製冷系統元件,是冷凍空調界人士如系統設計人員、安裝商、技術人員不可或缺的工具。Coolselector®2選型軟體根據使用者提供的冷卻能力、冷媒、蒸發/冷凝溫度等相關參數為您找出最適合的丹佛斯產品,靈活度極高的使用介面讓您使用起來更加方便。