![](/media/18469/kim-fausing-financial-halfyear-2020-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
新冠疫情衝擊下,丹佛斯看好綠色經濟前景
新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟,為企業帶來巨大挑戰,世界各國對於基礎設施建設和綠色轉型更加關注,為此,丹佛斯創新節能技術比以往更受到重視。
丹佛斯集團2020年上半年銷售額近29億歐元,比去年同期下降10%。營業利益為3.09億歐元,比去年同期下降19%,稅息折舊及攤銷前利潤率為10.8%(去年同期為12.1%)。
新冠肺炎疫情為丹佛斯集團2020年上半年營運帶來顯著的負面影響,各地區受到不同程度的影響,尤以4、5月受到的影響最大,直到第二季末業績才開始回溫,然而未來發展仍潛存高度的不確定性。其中,亞太地區市場已逐步趨於穩定並釋放積極恢復信號,特別是中國市場已重拾增長勢頭,在第二季度創下銷售新高紀錄。相較於第二季度初較低水平的業績表現,歐洲市場隨後也逐漸攀升,不過北美、拉丁美洲及印度市場受疫情影響仍然嚴重。
「丹佛斯全球營運據點針對疫情影響所採取的一系列積極舉措讓我感到非常自豪。我們以員工為本,採取絕不裁員的對策,在盡可能降低活動支出的同時仍與客戶保持緊密的關係。而疫情期間丹佛斯全球生產基地仍持續運作並積極推進數位化進程,以減少疫情對於供應商、客戶及合作夥伴的影響,提供更高品質的服務。」丹佛斯集團總裁兼首席執行長Kim Fausing說。
加速投資基礎設施建設和綠色轉型將是許多國家關注的焦點,基礎設施和綠色投資可作為疫後經濟復甦的驅動力,讓企業更具有競爭力,丹佛斯節能技術緊跟著全球產業趨勢,在電氣化、城市化、能源等諸多領域發揮了重要作用。
Kim Fausing最後總結說:「我們預期疫情衝擊可能持續至2020年下半年,市場的波動性將繼續存在然而可望緩慢復甦。近期丹佛斯成為全球幾家知名企業首選的技術合作夥伴,尤其在電氣化領域,因此我們對未來仍保持樂觀態度。」
2020年上半年財報摘要
· 營收為28.64億歐元,以當地貨幣換算比去年同期減10%(2019年同期: 31.66億歐元)。
· 營業利益下降19%達3.09億歐元(2019年同期:3.83億歐元)。 稅息折舊攤銷前利潤率為10.8%(2019年上半年為12.1%)。
· 淨利下降32%達1.64億歐元(2019年同期:2.42億歐元)。
· 營業活動現金流成長44%達1.66億歐元 (2019年同期:1.15億歐元)。
· 技術研發經費達1.3億歐元(2019年同期: 1.4億歐元),占整體銷售額比例爲4.6%(2019年同期: 4.4%)。
疫情下的2020年展望
鑒於疫情的不確定性仍非常大,市場需求能見度持續較低以及對終端市場的潛在影響,為經濟前景增添不確定性。基於2020年上半年的表現,丹佛斯可望2020年全年業績恢復疫情前水平。
儘管當前存在不確定性,丹佛斯預期將維持或擴大現有市場佔有率,在投資核心業務的同時使年度盈利仍維持2019年水平。 疫情將在一定程度上對銷售額產生負面影響,丹佛斯預期全年度營收將隨之受到影響。在疫情的特殊情況下,上述假設將面臨更大的不確定性。
丹佛斯台灣媒體聯繫人 簡小姐
電話: +886 2227 2205