ADAP-KOOL®是丹佛斯專為食品零售領域所打造的先進自適應控制器,自1987年上市以來,憑藉其可靠耐用的特色和出色的的自適應調節功能,使其在市場上屹立不搖超過三十年。為滿足冷媒、法規和技術要求,丹佛斯不斷精進核心技術,期許在市場上能夠持續提供優質產品與解決方案給客戶。ADAP-KOOL®是可以在不同工況下自適應調節製冷能力的控制器,透過先進的演算法為超市提供安全、專業、一流的監控解決方案。
堅固耐用、可靠性高的ADAP-KOOL®系統控制器可保障食品安全,採用人性化的產品設計使安裝更方便,從而節省時間和成本。丹佛斯ADAP-KOOL®系統控制器產品歷史悠久,自1987年上市之後,廣受市場好評,功能強大的自適應控制技術可滿足市場日益增長的需求如: 提高能源效率和食品安全性及實現節能等,這也使得丹佛斯在電子控制領域始終保持市場領先地位。

操作簡單,滿足不同工況需求
食品零售製冷系統運行時不可能永遠停留在設計工況點,包括氣溫、消費者購物習慣、庫存量和產品類型皆有可能影響設備運行。為因應負載設定條件和電費計算方式的變化(按小時、分鐘或秒數計算)亦或消費者的需求變化,必須將製冷設備進行重新設定和調整。而ADAP-KOOL®系統控制器可負載波動情況隨時進行自適應調整,確保製冷設備的高效運行和食品安全。通用解決方案無法滿足超市製冷設備不斷變化的工況需求,而採用自適應控制技術和直觀操作設計的丹佛斯ADAP-KOOL®系統控制器讓您不需以手動方式調整系統設定,也不需要花費太多時間即可快速上手使用,為您提供理想的集中監控解決方案。

自適應調節實現高效節能運行
丹佛斯精心打造的ADAP-KOOL®系統控制器提供靈活的使用者介面,適用於不同類型的食品零售製冷系統,提供一體化解決方案包括機組控制器、系統管理器、傳感器、各式閥件等,可滿足不同的應用工況,確保製冷設備的高效運行及保障食品安全。丹佛斯「ADAP-KOOL®」名稱源自於英文Adaptive Cooling(自適應調節製冷量)的縮寫,充份體現自適應控制的概念。丹佛斯以創新性思維開發的第一代ADAP-KOOL®系統控制器由電子式膨脹閥、過熱度控制器和溫度感測器所組成,而控制器是當時最早具備微處理機控制的製冷解決方案,為市場帶來革命性發展! 儘管ADAP-KOOL®是以高科技打造的控制器,但始終以安裝和使用方便性為產品設計方向,對安裝人員來說,主要工作是進行溫度和溫差設定,其他部分包括過熱度控制全部由控制器負責。儘管Microsoft Window 2作業系統技術在20世紀80年代後期還不成熟,且互聯網和網絡的大規模使用也是之後幾年所發生的事,然而僅僅兩年之後,丹佛斯立即為ADAP-KOOL®新增外部數據通訊功能,為實現數據交換和遠端監控的未來做好準備。