• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯 Icon2™ App — 隐私政策

丹佛斯 Icon2™ App(下称 App)旨在供安装人员安装、调试、重新配置和调试 丹佛斯 Icon2™ 系统。

丹佛斯 Icon2 TM App — 隐私政策旨在向决定使用 App 的人士通报我们有关收集、使用和披露("处理")个人数据的政策。

如果您选择使用我们的 App,则表示您同意本政策所述的数据处理方式。除丹佛斯 Icon2™ App — 隐私政策中所述之外,我们不会与任何他人一起处理您的数据。

位置数据

该 App 使用低功耗蓝牙(以下简称 BLE)与丹佛斯 Icon2™ 主控制器通信。如果您的 Android OS 版本为 6.0 至 11,必须在手机上启用定位才能使用 BLE。您必须选择 "始终允许"定位,因为该 App 需要一直在后台运行,例如,在固件更新期间。该 App 不收集任何位置数据。

(个人)数据的使用

使用该 App 时,您可能会输入个人数据,此类数据保存在丹佛斯 Icon2™ 系统中,可能会与丹佛斯以外的其他方共享。请查看可能未涵盖所有可能性的示例列表:

-  安装报告:创建安装报告时,可以输入安装地址和安装商的名称。安装报告通常由安装商编写,并与业主共享。安装报告保存在丹佛斯 Icon2™ 主控制器上。

-  MC 日志:可以使用该 App 从丹佛斯 Icon2™ 主控制器检索日志数据。使用此类日志数据,丹佛斯可以更好地分析问题根源。默认情况下,日志数据不应包含个人数据。

 

丹佛斯不通过自己的 IT 系统、云等处理个人数据。App 中的所有个人数据均存储在本地移动设备或丹佛斯 Icon2™ 主控制器上。

有关丹佛斯如何处理个人数据和处理数据隐私权的更多信息,请参阅丹佛斯隐私政策。